MAX2056
量产800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
高性能RF VGA,具有44dB线性控制动态范围和39dBm固定OIP3
- 产品模型
- 2
概述
MAX2056是通用、高性能可变增益放大器(VGA),设计工作在800MHz至1000MHz频率范围†。该器件增益为15.5dB,噪声系数为4.5dB,输出1dB压缩点为23.5dBm。MAX2056在整个衰减范围内还可维持高达39dBm的OIP3。另外,片上模拟衰减器在可选的22dB或44dB控制范围内能够获得无限制的控制和高衰减精度。这些特性使MAX2056为蜂窝频段GSM、cdma2000、W-CDMA和iDEN®发送器和功率放大器AGC提供了一个理想的VGA。
MAX2056与MAX2057 1700MHz至2500MHz VGA引脚兼容,使该系列放大器非常适合采用相同PCB布局的双频应用中。
MAX2056工作在+5V单电源,采用紧凑的、带裸露焊盘的36引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm)。确保工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- +5V至±10V逻辑电源
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝cdmaOne™、cdma2000®和集成数字增强网络(iDEN)基站发送器
- 数字与扩频通信系统
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站发送器与功率放大器
- 地面微波链路
- 接收器增益控制
- 发送器增益控制
- WCDMA 850MHz及其它3G基站发送器和功率放大器
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2056ETX+ | LFCSP | ||
| MAX2056ETX+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2056的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论