MAX20047

不推荐用于新设计

双路、3A USB DCP充电器

业界最小的双路、3A端口汽车应用DCP充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工 作VIN范围为3.5V至36V
  • 40V负载突降保护
  • 集成FET的同步DC-DC转换器
  • 以3A充电时充电效率为93%
  • 0.4MHz至2.2MHz可编程开关频率,通过外部引脚设置
  • 扩频操作
  • 固定8ms内部软启动
  • 5.20V输出
  • 99%占空比工作模式以实现低压差
  • 输出电压精度:±2%
  • 输入系统过压和短路保护
  • 准确的SRC_DMOS限流和超小压降
    • 低RON双USB电源开关
    • 可通过外部引脚设置调节SRC_DMOS限流
    • 集成电流检测
  • 温度调节和热关断
  • 双自主电池充电端口,具有便携式设备检测功能
    • 集成 Apple®2.4A、2.1A、1.0A检测
    • 集成Samsung®检测
    • 集成DCP检测
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 受保护的SRC_DMOS输出端提供电池短路和接地短路保护
    • 受保护的HVDP1、HVDM1、HVDP2和HVDM2输入端提供电池短路和PV短路保护
    • 经测试符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
    • 20引脚(5.0mm x 3.5mm) FC2-QFN封装
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 通过AEC-Q100认证
MAX20047
双路、3A USB DCP充电器
MAX20047: Functional Diagram
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
MAX20047EVKIT

MAX20047 评估板

特性和优点

  • 可配置充电检测模式
    • USB-IF BC 1.2专用充电端口(DCP)
    • Apple® 2.4A、2.1A、1.0A和Samsung®匹配电阻
  • 集成、高效、DC-DC转换器(440kHz至2.2MHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20047评估板(EV kit)演示MAX20047 IC,器件采用集成和小型封装。

评估板配置为400kHz工作频率,每个端口的限流值为3A (最小值)。提供两个Type A插口,可用于演示充电器仿真能力。

应用

  • 汽车点烟器适配器
  • 线性充电器电源
  • USB专用充电端口(DCP)

MAX20047EVKIT
MAX20047 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20047的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览