概览

优势和特点

  • 可配置充电检测模式
    • USB-IF BC 1.2专用充电端口(DCP)
    • Apple® 2.4A、2.1A、1.0A和Samsung®匹配电阻
  • 集成、高效、DC-DC转换器(440kHz至2.2MHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20047评估板(EV kit)演示MAX20047 IC,器件采用集成和小型封装。

评估板配置为400kHz工作频率,每个端口的限流值为3A (最小值)。提供两个Type A插口,可用于演示充电器仿真能力。

应用

  • 汽车点烟器适配器
  • 线性充电器电源
  • USB专用充电端口(DCP)

相关产品