产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Quick-PWM从控制器
  • 精确、有源的电流均衡(±1.25mV)
  • 准确、可调电流限制门限
  • 优化于低输出电压(≤ 2V)
  • 4V至28V的电池输入范围
  • 固定300kHz (MAX1887)或可选200kHz/300kHz/550kHz (MAX1897)的开关频率
  • 驱动大的同步整流MOSFET
  • 525µA (典型值) ICC供电电流
  • 20µA待机电流
  • < 1µA的关断电流(MAX1897)
  • 小型16引脚QSOP (MAX1887), 紧凑的20引脚5mm x 5mm QFN (MAX1897)或20引脚5mm x 5mm 薄型QFN (MAX1897)
MAX1897
Quick-PWM从控制器,用于多相、降压型电源
MAX1887、MAX1897:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1897的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览