MAX1802

过期

数码相机降压型电源

用于数码相机的完备电源方案,2节Li+电池或4节AA电池供电时可提供5路输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5V to 11V Input Voltage Range
  • Main DC-DC Controller
    • 94% Efficiency
    • +2.7V to +5.5V Adjustable Output Voltage
    • Up to 100% Duty Cycle
    • Independent Shutdown
  • Core DC-DC Converter
    • 94% Efficiency
    • Up to 500mA Load Efficiency
    • Output Voltage Adjustable Down to 1.25V
    • Independent Shutdown
  • Three Auxiliary DC-DC Controllers
    • Adjustable Maximum Duty Cycle
    • Independent Shutdown
  • Power, Oscillator, and Reference Outputs to Drive External Slave Controllers (MAX1801)
  • Up to 1MHz Switching Frequency
  • 3µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Internal Soft-Start
  • Overload Protection for All DC-DC Converters
  • Compact 32-Pin TQFP Package
MAX1802
数码相机降压型电源
MAX1802:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1800 过期 数码相机升压型电源
MAX1801 过期 数码相机升压型DC-DC从控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1802的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览