MAX1801

过期

数码相机升压型DC-DC从控制器

从控制器,配合MAX1800和MAX1802主控制器件工作扩展电源输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Provides Simple Expandability for the MAX1800 and MAX1802 Master Converters
  • Operates in Step-Up, SEPIC, and Flyback Topologies
  • 100kHz to 1MHz Adjustable Operating Frequency
  • Duty-Cycle Limit Adjustable from 40% to 90%
  • Soft-Start
  • Short-Circuit Protection
  • 0.01µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Tiny 8-Pin SOT23 Package
MAX1801
数码相机升压型DC-DC从控制器
MAX1801:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1800 过期 数码相机升压型电源
MAX1802 过期 数码相机降压型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览