MAX16011
量产超小型、过压保护/检测电路
- 产品模型
- 6
概述
- 宽电源电压范围:5.5V至72V
- 开漏极输出,可承受高达72V的电压(MAX16010/MAX16011/MAX16012)
- 2µs (最大值)快速传输延迟
- 内部欠压锁定
- 过压状态下,p沟道MOSFET闭锁(MAX16014)
- 可调过压门限
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX16010–MAX16014系列超小型、低功耗过压保护电路,适用于汽车、通信以及工业应用领域的高压、高瞬变系统。该系列器件工作在5.5V至72V的较宽电源电压范围,也适用于电池组、笔记本电脑以及服务器应用。
MAX16010和MAX16011具有两个独立的比较器,可监视欠压和过压两种状态。这些比较器具有开漏极输出,能处理高达72V的电压。MAX16010具有互补的使能输入(EN//EN),MAX16011具有高电平有效使能输入和可选的高/低电平有效OUTB输出。
MAX16012提供单个比较器和独立的基准输出,该基准输出可直接与反相输入端或同相输入端连接,以选择不同的比较器输出逻辑。
MAX16013和MAX16014过压保护电路可驱动两个p沟道MOSFET,以避免电池反接和过压状态造成危害。其中一个MOSFET (P1)省去了外部二极管,大大降低了输入压降。第二个MOSFET (P2)在过压状态下可断开负载或调节输出电压。MAX16014使MOSFET (P2)保持为闭锁状态,直到输入重新上电为止。
MAX16010和MAX16011采用小尺寸、8引脚、TDFN封装,MAX16012/MAX16013/MAX16014采用小尺寸、6引脚、TDFN封装。该系列器件都可工作在-40°C至+125°C的温度范围。
应用
- 48V电信/服务器/网络
- FireWire®
- 工业
- 多节电池堆栈供电设备
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16011TAA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16011TAA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16011TAB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16011TAB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16011TAC+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX16011TAC+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX16011TAA+ | 量产 | |
| MAX16011TAA+T | 量产 | |
| MAX16011TAB+ | 量产 | |
| MAX16011TAB+T | 量产 | |
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX16011TAA+ | 量产 | |
| MAX16011TAA+T | 量产 | |
| MAX16011TAB+ | 量产 | |
| MAX16011TAB+T | 量产 | |
| MAX16011TAC+ | 量产 | |
| MAX16011TAC+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16011TAA+ | 量产 | |
| MAX16011TAA+T | 量产 | |
| MAX16011TAB+ | 量产 | |
| MAX16011TAC+ | 量产 | |
| MAX16011TAC+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16011TAA+T | 量产 | |
| MAX16011TAB+T | 量产 | |
| MAX16011TAC+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论