MAX1473

量产

315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围

业内首款300MHz至450MHz超外差接收器,带有AGC和集成镜频抑制,采用3V或5V供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 为315MHz或433MHz ISM波段优化
  • 3.3V或5.0V单电源供电
  • 片上AGC提供高动态范围
  • 可选的镜频抑制中心频率
  • 可选的x64或x32 fLO/fXTAL比率
  • 5.2mA低工作电流
  • 耗电低于2.5µA的掉电模式实现高效率电源循环
  • 250µs启动时间
  • 内置50dB RF镜频抑制
  • 接收灵敏度-114dBm
MAX1473
315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围
MAX1473:典型应用电路
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
RF模拟变送器 1
MAX1472 量产 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
RF模拟接收器 1
MAX1470 量产 315MHz、低功耗、+3V、超外差接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1473EVKIT

MAX1473评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供多个板上测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 300MHz至450MHz可调频率范围*
  • 经过完全安装与测试
  • 只需增加一个天线即可作为独立接收器工作
*需更换元件。

产品详情

MAX1473评估板(EV kit)可对MAX1473超外差接收器进行详细评估。无需支持电路即可测试器件的RF性能。RF输入采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。评估板还可直接与用户的嵌入式设计连接,方便进行数据解码。

MAX1473评估板提供两种版本:315MHz版和433.92MHz版。无源元件针对这些频率进行了优化。这些元件可方便的被更换,以适应300MHz至450MHz的RF频率范围。此外,通过改动其它两个元件,其设定的5kbps接收数据速率可以在0至100kbps间调整。

为便于在客户设计中应用, MAX1473评估板的PCB布局经过了验证,可直接复制使用,以实现客户产品的尽快面市。评估板的Gerber文件可以从china.maximintegrated.com下载。

应用

  • 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 无线传感器

MAX1473EVKIT
MAX1473评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1473的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览