MAX1471

推荐用于新设计

315MHz/434MHz低功耗、3V/5V ASK/FSK超外差接收器

300MHz至450MHz、超外差ASK/FSK接收器,集成镜频抑制电路,3V或5V供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 独立输出ASK与FSK解调数据
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 低至2.4V的工作电压
  • 为5V工作方式提供片上3V稳压器
  • 低工作电流
    • 7mA连续接收模式
    • 1.1µA深度休眠模式
  • 非连续接收(DRX)的低功耗管理
  • < 250µs的快速启动特性
  • 集成的PLL、VCO和环路滤波器
  • 45dB集成镜频抑制
  • RF输入灵敏度*
    • ASK:-114dBm
    • FSK:-108dBm
  • 可选择的IF BW,使用外部滤波器
  • 通过串行用户接口编程
  • 带AGC的RSSI输出与宽动态范围
*0.2% BER、4kbps、曼彻斯特编码数据、280kHz IF BW。
MAX1471
315MHz/434MHz低功耗、3V/5V ASK/FSK超外差接收器
MAX1471:典型应用电路
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
RF模拟变送器 1
MAX1479 量产 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX1471EVKIT-433

MAX1471评估板

特性和优点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板上提供多个测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 频率带宽从300MHz至450MHz*可调
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 98/2000/XP/7兼容软件

产品详情

MAX1471评估系统(EVSYS)为完备的接收器系统,由MAX1471评估板(EVKIT)和Maxim CMAXQUSB模块组成。为使用个人计算机全面评估MAX1471,请订购完整的EVSYS (MAX1471EVSYS);如果已经随之前的Maxim系统或基于微控制器的定制系统购买了CMAXQUSB模块,只需订购评估板(MAX1471EVKIT)。

MAX1471EVKIT提供经过验证的设计,用于评估MAX1471 ASK/FSK超外差接收器;器件采用TQFN封装,带裸焊盘。EVKIT支持测试器件的RF性能,而EVSYS则提供额外利益,可使用经过测试的数字接口和软件GUI。RF输入接口包括SMA连接器,便于连接测试设备。

MAX1471EVKIT可提供两种版本:315MHz (MAX1471EVKIT-315)和433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)。无源元件针对这两种频率进行了优化,但也很容易更改为工作在300MHz至450MHz的RF频率。

MAX1471中有用于ASK和FSK信号的独立数据通路。在EVKIT中,ASK和FSK数据滤波器带宽均设置为5 kHz,该频率被推荐用于接收4.2 kbps曼彻斯特数据率。

为方便部署到客户的设计,MAX1471EVKit也具有经过验证的PCB布局,很容易复制,加快上市时间。可从以下网址下载EVKIT Gerber文件:www.maximintegrated.com。

应用

  • 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 医疗系统
  • 安全系统
  • 胎压监视系统
  • 无线钥匙
  • 无线传感器

eval board
MAX1471EVKIT-433

MAX1471评估板

特性和优点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板上提供多个测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 频率带宽从300MHz至450MHz*可调
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 98/2000/XP/7兼容软件

产品详情

MAX1471评估系统(EVSYS)为完备的接收器系统,由MAX1471评估板(EVKIT)和Maxim CMAXQUSB模块组成。为使用个人计算机全面评估MAX1471,请订购完整的EVSYS (MAX1471EVSYS);如果已经随之前的Maxim系统或基于微控制器的定制系统购买了CMAXQUSB模块,只需订购评估板(MAX1471EVKIT)。

MAX1471EVKIT提供经过验证的设计,用于评估MAX1471 ASK/FSK超外差接收器;器件采用TQFN封装,带裸焊盘。EVKIT支持测试器件的RF性能,而EVSYS则提供额外利益,可使用经过测试的数字接口和软件GUI。RF输入接口包括SMA连接器,便于连接测试设备。

MAX1471EVKIT可提供两种版本:315MHz (MAX1471EVKIT-315)和433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)。无源元件针对这两种频率进行了优化,但也很容易更改为工作在300MHz至450MHz的RF频率。

MAX1471中有用于ASK和FSK信号的独立数据通路。在EVKIT中,ASK和FSK数据滤波器带宽均设置为5 kHz,该频率被推荐用于接收4.2 kbps曼彻斯特数据率。

为方便部署到客户的设计,MAX1471EVKit也具有经过验证的PCB布局,很容易复制,加快上市时间。可从以下网址下载EVKIT Gerber文件:www.maximintegrated.com。

应用

  • 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 医疗系统
  • 安全系统
  • 胎压监视系统
  • 无线钥匙
  • 无线传感器

eval board
MAX1471EVKIT-315

MAX1471评估板

特性和优点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板上提供多个测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 频率带宽从300MHz至450MHz*可调
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 98/2000/XP/7兼容软件

产品详情

MAX1471评估系统(EVSYS)为完备的接收器系统,由MAX1471评估板(EVKIT)和Maxim CMAXQUSB模块组成。为使用个人计算机全面评估MAX1471,请订购完整的EVSYS (MAX1471EVSYS);如果已经随之前的Maxim系统或基于微控制器的定制系统购买了CMAXQUSB模块,只需订购评估板(MAX1471EVKIT)。

MAX1471EVKIT提供经过验证的设计,用于评估MAX1471 ASK/FSK超外差接收器;器件采用TQFN封装,带裸焊盘。EVKIT支持测试器件的RF性能,而EVSYS则提供额外利益,可使用经过测试的数字接口和软件GUI。RF输入接口包括SMA连接器,便于连接测试设备。

MAX1471EVKIT可提供两种版本:315MHz (MAX1471EVKIT-315)和433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)。无源元件针对这两种频率进行了优化,但也很容易更改为工作在300MHz至450MHz的RF频率。

MAX1471中有用于ASK和FSK信号的独立数据通路。在EVKIT中,ASK和FSK数据滤波器带宽均设置为5 kHz,该频率被推荐用于接收4.2 kbps曼彻斯特数据率。

为方便部署到客户的设计,MAX1471EVKit也具有经过验证的PCB布局,很容易复制,加快上市时间。可从以下网址下载EVKIT Gerber文件:www.maximintegrated.com。

应用

  • 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 医疗系统
  • 安全系统
  • 胎压监视系统
  • 无线钥匙
  • 无线传感器

eval board
MAX1471EVKIT-315

MAX1471评估板

特性和优点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板上提供多个测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 频率带宽从300MHz至450MHz*可调
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 98/2000/XP/7兼容软件

产品详情

MAX1471评估系统(EVSYS)为完备的接收器系统,由MAX1471评估板(EVKIT)和Maxim CMAXQUSB模块组成。为使用个人计算机全面评估MAX1471,请订购完整的EVSYS (MAX1471EVSYS);如果已经随之前的Maxim系统或基于微控制器的定制系统购买了CMAXQUSB模块,只需订购评估板(MAX1471EVKIT)。

MAX1471EVKIT提供经过验证的设计,用于评估MAX1471 ASK/FSK超外差接收器;器件采用TQFN封装,带裸焊盘。EVKIT支持测试器件的RF性能,而EVSYS则提供额外利益,可使用经过测试的数字接口和软件GUI。RF输入接口包括SMA连接器,便于连接测试设备。

MAX1471EVKIT可提供两种版本:315MHz (MAX1471EVKIT-315)和433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)。无源元件针对这两种频率进行了优化,但也很容易更改为工作在300MHz至450MHz的RF频率。

MAX1471中有用于ASK和FSK信号的独立数据通路。在EVKIT中,ASK和FSK数据滤波器带宽均设置为5 kHz,该频率被推荐用于接收4.2 kbps曼彻斯特数据率。

为方便部署到客户的设计,MAX1471EVKit也具有经过验证的PCB布局,很容易复制,加快上市时间。可从以下网址下载EVKIT Gerber文件:www.maximintegrated.com。

应用

  • 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 医疗系统
  • 安全系统
  • 胎压监视系统
  • 无线钥匙
  • 无线传感器

MAX1471EVKIT-433
MAX1471评估板
MAX1471EVKIT-315, MAX1471EVKIT-433: Board Photo
MAX1471EVKIT-433
MAX1471评估板
MAX1471EVKIT-315, MAX1471EVKIT-433: Board Photo
MAX1471EVKIT-315
MAX1471评估板
MAX1471EVKIT-315, MAX1471EVKIT-433: Board Photo
MAX1471EVKIT-315
MAX1471评估板
MAX1471EVKIT-315, MAX1471EVKIT-433: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1471的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览