MAX14483

推荐用于新设计

6通道、低功耗、3.75kVRMS、SPI数字隔离器

高密度、低功耗的数字隔离器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 节省空间、减少外部元件
    • 6路隔离通道,采用20-SSOP封装
  • 为SCLK、SDI和SDO信号提供超低传输延迟
    • 支持100MHz时钟,200Mbps数据率
    • 10ns典型传输延迟
    • 2ns最大脉宽失真
    • 250ps典型峰值抖动
  • 可靠的数字信号电隔离
    • 可承受3.75kVRMS达60s (VISO)
    • 连续承受450VRMS (VIOWM)
    • GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
    • 高CMTI (50kV/μs,典型值)
  • 灵活的系统设计
    • 每侧可接受1.71V至5.5V宽压范围
    • SDOEN控制引脚用于支持隔离器共用
    • 漏极开路FAULT通道,用于共用主机侧中断
    • 辅助通道,用于定时或控制
  • 低功耗
    • 1.53mW每通道 @ SCLK = 10MHz、 VDD = 3.3V
    • 0.77mW每通道 @ SCLK = 10MHz、 VDD = 1.8V
MAX14483
6通道、低功耗、3.75kVRMS、SPI数字隔离器
MAX144839519.png
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
IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX14483EVKIT

MAX14483 评估板

特性和优点

  • 楼宇自动化
  • 通用SPI总线隔离
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器
  • 机器人技术

产品详情

MAX14483评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14483 6通道、3.75kVRMS、SPI数字隔离器。评估板可通过SMA连接器或测试点轻松连接6路通道。板载LED在就绪时提供信号指示(SAA和SBA),FAULT输出直接指示信号状态。

评估板应由两个独立的隔离电源供电,电压范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX14483EVKIT#已安装MAX14483AAP+,器件采用20引脚SSOP封装,爬电距离和间隙为5.5mm。

应用

  • 楼宇自动化
  • 通用SPI总线隔离
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器
  • 机器人技术

eval board
USB2GPIOISO

MAX14483 评估板

特性和优点

  • 24路隔离通道,3.75kVRMS可靠电气隔离
  • 10ns(典型值)低传输延迟
  • 灵活的系统设计,接地侧1.71V至5.5V宽压范围
  • 小面积PCB
  • Pmod兼容规格

产品详情

USB2GPIOISO#适配器板配合Maxim的USB2GPIO#适配器电路板工作,为 “主机”USB适配器电路板和“从机”评估板或Pmod™电路板之间提供电气隔离。采用四片MAX14483 6通道数字隔离器,提供3.75kVRMS隔离。

“主机”侧有两个电源域(VDD_M和GNDM),“从机”侧有两个电源域(VDD_S和GNDS)。主机板和从机板提供两个独立电源,VDD_:1.71V至5.5V。主机上的两个连接器为针头,插入USB2GPIO#适配器的孔头。

USB2GPIOISO#也可配合老式USB2PMB1#和USM2PMB2#适配器工作;连接器XMA和XSA为12引脚连接器,支持SPI (带4个GPIO引脚) ,完全兼容之前的适配器和引脚数较少的评估板或Pmod电路板。这些连接器通过Munich GUI或相关评估板GUI进行控制。注意,隔离器IC使用单向通道(输入或输出),该电路板不支持双向I2C通信。

其他连接器,XMB和XSB,为20引脚连接器,支持额外的GPIO连接。这些20引脚连接器不受Munich GUI控制,而是配合将来的评估板,并由相应评估板GUI控制。

USB2GPIOISO#适配器电路板可用于支持任何Pmod兼容外设模块的USB、SPI/GPIO等接口隔离,例如Maxim MAX14001PMB和MAXREFDES12-Corona参考设计。

MAX14483EVKIT
MAX14483 评估板
MAX14483EVKIT: Board Photo
USB2GPIOISO
MAX14483 评估板
: USB2GPIOISO# Board

参考电路

MAXREFDES177
MAXREFDES177 参考设计

MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • TMG TE IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Universal Analog IO
  • Integrated Galvanic Isolation
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES177
MAXREFDES177 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14483的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览