MAX13041
量产具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能
通过GIFT认证的CAN收发器,具有±80V故障保护,休眠模式下仅消耗18µA电流
- 产品模型
- 4
概述
- 与Philips TJA1041A功能和引脚兼容的替代产品
- CANH、CANL具有±12kV HBM ESD保护
- CANH、CANL、SPLIT具有±80V故障保护,VBAT可工作在高达+76V的电压
- 完全符合ISO11898标准
- 在待机和休眠模式下具有低VBAT电源电流(典型值为18µA)
- 具有电平转换功能,可与+2.8V至+5.5V CAN协议控制器连接
- 隐性总线稳定(SPLIT)
- 可以构建大规模网络
MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和先进的电源管理功能的高速汽车网络。该器件可将CAN协议控制器连接至控制局域网的物理总线,通信速率高达1Mbps。
CAN总线的故障保护电压高达±80V,适用于+12V或+42V汽车以及电压更高的中型卡车(+24V和+36V)。MAX13041具有先进的电源管理功能,非常适合电池供电的汽车电子控制单元(ECU)模块,与点火开关位置无关(clamp-30,A类模块)。该器件可控制一个或多个外部电压调节器,为整个clamp-30节点提供低功耗休眠模式。当MAX13041检测到CAN总线的有效状态时可执行CAN唤醒功能,重新为节点上电。
MAX13041与Philips TJA1041A的功能和引脚兼容,但性能有所改善。MAX13041采用14引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- +12V汽车Clamp-30模块
- +24V中型卡车Clamp-30模块
- +42V汽车Clamp-30模块
- 军用、商用飞行设备
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
| MAX13041ASD+ | SOIC_N | ||
| MAX13041ASD+T | SOIC_N | ||
| MAX13041ASD/V+ | SOIC_N | ||
| MAX13041ASD/V+T | SOIC_N |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX13041ASD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13041的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论