MAX11835

过期

高效、高压TacTouch™触摸反馈激励控制器,带有I²C接口

业内首款单芯片触觉模板发生器、boost转换器及驱动器IC,用于压电马达驱动

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持多路高压或低压触觉反馈激励器
    • 单层压电激励器
    • 多层压电激励器
    • 电活性聚合物激励器
  • 以高达8位的分辨率创建定制的用户可编程波形
  • 内置192字节存储器,可存储多个触觉反馈波形
  • AIN模拟输入
    • 为高达300Hz的信号提供boost跟踪
    • 为小幅值/大幅值信号提供比例放大/缩小功能
  • 通过/TRIG引脚可选择最多16个存储的预编程触觉反馈波形
  • 内置直流boost调节器
    • 内置30V高压boost开关,可编程最大峰值电流
    • 反激转换器产生高压电源
    • 高效设计大大降低电池供电产品的电流损耗
  • DIS输入能够在出现大电流时关闭boost电路或使其进入低功耗模式
  • 1.7V至3.6V数字电源范围
  • 2.7V至5.25V boost/反激电源(BVDD)和模拟电源(AVDD)范围
  • 可编程低功耗模式
    • 1µA深度睡眠关断电流
  • 热关断
  • 400kHz I²C接口
  • ESD保护:±2kV HBM、±1kV CDM、±200V MM
MAX11835
高效、高压TacTouch™触摸反馈激励控制器,带有I²C接口
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11835的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览