LTM2884
量产具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
- 产品模型
- 3
概述
- LTM2884:1分钟2500VRMS
- LTM2884(a):1分钟3000VRMS
- LTM2884:UL认证文件#E151738
- LTM2884(a):CSA认证文件#255632
- USB 2.0全速和低速兼容
- 集成隔离式DC/DC转换器,外部或总线供电
- 自动配置总线速度
- 2.5W(500mA,5V时)输出功率,采用外部输入电源供电(VCC = 8.6V至16.5V)
- 1W(200mA,5V时)输出功率,采用USB总线电源供电(VBUS)
- 3.3V LDO输出电源信号基准电压源VLO、VLO2
- 高共模瞬变抗扰度:30kV/μs
- ESD:可在USB接口引脚上提供±15kV HBM
- 15mm × 15mm × 5mm表贴BGA封装
LTM2884是一款完整的电气隔离USB 2.0兼容型μModule®(微型模块)收发器。上游电源通过集成隔离式DC/DC转换器为接口的两侧供电。
LTM2884非常适合在主机、集线器、总线分路器或外设器件应用中提供隔离。它支持USB 2.0全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作。自动速度选择功能负责配置上游端口的集成上拉电阻,以匹配下游器件上检测到的电阻。
隔离器μModule技术使用耦合电感和隔离电源变压器,在上游和下游USB接口之间提供隔离。该器件非常适合需要隔离式接地回路或较大共模电压变化保护的系统。在共模瞬变大于30kV/μs的情况下,确保不间断通信。
增强型ESD保护功能使该部件能够在USB收发器接口引脚上承受高达±15kV(人体模型)的本地电源电压,并通过隔离栅承受±15kV的电源电压,而不会发生闩锁或损坏。
应用
- 隔离式USB接口
- 主机、集线器或器件隔离
- 工业/医疗数据采集
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
信息 1
安全和法规认证 1
视频 4
安全和法规认证 1
产品选型卡 3
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM2884CY#PBF | 44-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.02mm) | ||
| LTM2884HY#PBF | 44-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.02mm) | ||
| LTM2884IY#PBF | 44-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.02mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM2884CY#PBF | 量产 | |
| LTM2884HY#PBF | 量产 | |
| LTM2884IY#PBF | 量产 | |
|
5月 24, 2021 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTM2884CY#PBF | 量产 | |
| LTM2884HY#PBF | 量产 | |
| LTM2884IY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM2884CY#PBF | 量产 | |
| LTM2884HY#PBF | 量产 | |
| LTM2884IY#PBF | 量产 | |
|
8月 12, 2019 - 19_0142 LTM2884 Notification of Change, New Transformer |
||
| LTM2884CY#PBF | 量产 | |
| LTM2884HY#PBF | 量产 | |
| LTM2884IY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2884的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论