LTC7860
推荐用于新设计高效率开关浪涌抑制器
- 产品模型
- 8
概述
- 高效率 VOUT 箝位可阻止高电压输入浪涌
- 用于正常操作的接通 (SWITCH-ON) 模式 100% 占空比
- 针对瞬变和故障的保护性 PWM (PROTECTIVE PWM) 模式
- VIN 引脚至 SGND 范围:3.5V 至 60V
- 外部输入电压可扩展至 200V+
- 可调输出电压箝位
- 可调输出过流保护
- 功率电感器改善了正常操作中的输入 EMI
- 可编程故障定时器
- 用于输入浪涌电流限制的可调软起动
- 在故障期间具有 4.5% 的重试占空比
- 可调开关频率:50kHz 至 850kHz
- 任选的反向输入电压保护
- 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装
LTC®7860 高效率浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。高效率可提供较高的电流和较小的解决方案尺寸。在输入过压过程中 (例如:车辆中的负载突降),LTC7860 通过控制一个外部 MOSFET 的栅极以充当一个开关 DC/DC 稳压器 (保护性 PWM 模式)。该操作把输出电压调节至一个安全的电平,从而允许负载在输入过压过程中运作。在正常操作期间 (SWITCH-ON 模式),LTC7860 持续接通外部 MOSFET,从而将输入电压传递至输出。一个内部比较器负责限制电流检测电阻器两端的电压并调节最大输出电流,以提供针对过流故障的保护作用。
一个可调定时器用于限制 LTC7860 能在过压或过流调节状态中度过的时间。当该定时器计时结束时,外部 MOSFET 关断,直到 LTC7860 在一个冷却周期之后重新起动为止。当功率损耗很高时,通过严格限制处于保护性 PWM 模式的时间,组件和热设计可针对正常操作进行优化,并在高电压输入浪涌和 / 或过流故障期间安全地操作。可增设一个额外的 PMOS 以提供反向电池保护。
Applications
- 工业和汽车电源
- 电信电源
- 汽车电源 (包括 ISO7637)
- 军用电源 (包括 MIL1275)
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
视频 2
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC7860EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7860EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7860HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7860HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7860IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7860IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7860MPMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7860MPMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC7860EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC7860HMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC7860IMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC7860MPMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860MPMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC7860EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC7860HMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC7860IMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC7860MPMSE#PBF | 量产 | |
| LTC7860MPMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 1 | ||
| LT4363 | 推荐用于新设计 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC7860 Demo Circuit - High Voltage, High Efficiency Switching Surge Stopper with Timer (7-100V to 34Vmax @ 10A)
- LTC7860 Demo Circuit - High Voltage Surge Suppressor with Timer (3.5-60V to 3.5-17V @ 5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7860
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7860的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论