LTC6947

过期

超低噪声 0.35GHz 至 6GHz 分数 N 合成器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声分数 N PLL
  • 无 ΔΣ 调制器杂散
  • 18 位分数分母
  • 350MHz 至 6GHz VCO 输入范围
  • -226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
  • -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
  • -157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
  • 卓越的整数边界杂散性能
  • 输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
  • 输出缓冲静噪
  • 充电泵电源:3.15V 至 5.25V
  • 充电泵电流:1mA 至 11.2mA
  • 基准输入频率高达 425MHz
  • 快速频率开关操作
  • FracNWizard 软件设计工具支持
LTC6947
超低噪声 0.35GHz 至 6GHz 分数 N 合成器
11GHz Source for Satellite Communications System Phase Noise, fRF = 11.260GHz Product Package 1
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
Evaluation Software 1

FracNWizard

FracNWizard用于与LTC6947和LTC6948频率合成器进行通信。它使用DC590控制器在USB和SPI兼容的串行通信格式之间进行转换。它还采用先进的PLL设计,提供仿真功能。


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
调制器和解调器 1
LTC5588-1 量产 具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器
运算放大器 1
LT1678 量产 双通道、低噪声、轨至轨、精准型运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Linduino 3

IBIS 模型 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
DC2429A

LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率

产品详情

演示电路2429A是一款PLL/VCO电源和基准频率电路板,采用超低噪声和超高PSRR的RF线性稳压器LT3042。通过6V至20V实验电源或墙壁电源供电时,DC2429A使用7个LT3042,生成4个超低噪声的电源。这些电源包括3.3V/800mA固定电源(4个LT3042并联)、5V/200mA固定电源、3.3V/200mA固定电源(为板载100MHz超低抖动晶体振荡器供电)和电压可调(2.5V至15V)的200mA电源(适合为外部VCO供电)。DC2429确保PLL/VCO评估符合数据手册中提供的性能数据。


 


eval board
DC1846A-A

LTC6947 Demo Board | Ultralow Noise and Spurious 350MHz to 6GHz Frac-N Synthesizer, VCO=2328-2536MHz , (Requires DC590)

产品详情

Demonstration circuit 1846A features the LTC6947, an Ultralow Noise and Spurious Fractional-N Synthesizer. DC1846A provides 50Ω SMA connectors for the reference frequency (REF+) and the two single-ended RF outputs (RF+ and RF–).


 


DC2429A
LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率
DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board Image
DC1846A-A
LTC6947 Demo Board | Ultralow Noise and Spurious 350MHz to 6GHz Frac-N Synthesizer, VCO=2328-2536MHz , (Requires DC590)
DC1846A-A Demo Board DC1846A-A Demo Board DC1846A-A Demo Board DC1846A-A Demo Board DC1846A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览