LTC6431-15

推荐用于新设计

50Ω 增益部件 IF 放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 20MHz 至 1700MHz 带宽
  • 15.5dB 功率增益
  • 在 240MHz 时具有 47dBm OIP3 (驱动一个 50Ω 负载时)
  • 在 240MHz 时 NF = 3.33dB
  • 1nV/√Hz 总输入噪声
  • 在高达 1.2GHz 频率下 S11 < –15dB
  • 在高达 1.2GHz 频率下 S22 < –15dB
  • > 2VP-P 线性输出摆幅
  • P1dB = 20.6dBm
  • DC 功率 = 450mW
  • 50Ω 单端操作
  • 不易受到 VCC 变化的影响
  • A 级器件在 240MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
  • 输入 / 输出在内部匹配至 50Ω
  • 单 5V 电源
  • 可实现无条件稳定
LTC6431-15
50Ω 增益部件 IF 放大器
Single-Ended IF Amplifier OIP3 vs Frequency Product Package 1
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
RF放大器 1
LTC6430-15 推荐用于新设计 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
RF混频器 1
LTC5551 量产 300MHz 至 3.5GHz 超高动态范围下变频混频器
模数转换器(ADC) 2
LTC2158-14 不推荐用于新设计 双通道、14 位、310Msps ADC
LTC2208 量产 16 位、130Msps ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

DC1774A-C
LTC6431-15 50Ω IF Amplifier board
DC1774A-C - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6431-15的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览