ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC4414
推荐用于新设计用于大 PFET 的 36V、低损耗 PowerPath控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 专为驱动大 QG PFET 而设计
- 电源“或”二极管的非常低损耗型替代方案
- 3.5V 至 36V AC/DC 适配器电压范围
- 极少的外部组件
- DC 电源之间的自动切换
- 低静态电流:30µA
- 3V 至 36V 电池电压范围
- 电池反向保护
- MOSFET 栅极保护箝位
- 手动控制输入
- 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
LTC®4414 控制一个外部 P 沟道 MOSFET,以造就一种用于电源切换的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效“或”操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。当导通时,MOSFET 两端的压降通常为 20mV。对于那些采用了一个交流适配器或其它辅助电源的应用,当辅助电源接入时,负载将自动地与电池断接。可通过两个或更多 LTC4414 的互连来实现多个电池之间的切换或由单个充电器来对多个电池进行充电。
LTC4414 的宽电源工作范围支持采用 1 至 8 节串联锂离子电池来提供工作电源。低静态电流 (典型值为 30µA) 与负载电流无关。栅极驱动器包括一个用于 MOSFET 保护的内部电压箝位。
当检测到一个辅助电源时,可采用 STAT 引脚来使能一个辅助 P 沟道 MOSFET 电源开关。该引脚还可被用于在接入了一个辅助电源时向微控制器发出指示信号。控制 (CTL) 输入使得用户能够强制关断主 MOSFET 并将 STAT 引脚置于低电平。
LTC4414 采用扁平 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 高电流电源通路开关
- 工业和汽车应用
- 不间断电源
- 逻辑控制型电源开关
- 后备电池系统
- 具有后备电池的应急系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4414EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4414EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4414IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4414IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4414EMS8#PBF | 量产 | |
LTC4414EMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4414IMS8#PBF | 量产 | |
LTC4414IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4414
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4414的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论