LTC4410
最后购买期限采用 ThinSOT 封装的 USB 电源管理器
- 产品模型
- 2
概述
- 可管理一个 USB 外设和电池充电器之间的总功率
- 极小的电压降 (在 500mA 时为 100mV)
- 超低的电池消耗:1µA
- 无需反向电流隔离二极管
- 欠压闭锁
- 非常少的外部组件
- 与多款 LTC 线性电池充电器相兼容
- 过热保护
- 双电池充电优先级管理
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
LTC®4410 可在符合 USB 1.0 和 2.0 标准的便携式设备连接至一个 USB 端口的情况下同时实现其电池充电和运作。当 USB 外设负载增加时,LTC4410 成比例地减小电池充电电流,以保持总电流小于 500mA 或 100mA,这取决于 MODE 引脚的状态。
LTC4410 包含一个 USB 接入输出,该输出负责驱动一个外部 P 沟道 MOSFET,以在 USB 电源有效时将电池与 USB 外设断接。这使得便携式设备能够在连接至 USB 端口时正常工作,即使在电池深度放电的情况下也不例外。
该器件的其他特点包括反向电流隔离、热停机以及符合 USB 暂停模式 (Suspend Mode) 规范要求的低静态电流 (在 500mA 模式中为 80µA)。
LTC4410 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOTTM) 封装。
- 蜂窝电话
- 个人数字助理 (PDA)
- 数码相机
- MP3 播放器
- 电池备份系统
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4410ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4410ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| LTC4410ES6#TRMPBF | ||
| LTC4410ES6#TRPBF | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 1 | ||
| LTC4360 | 推荐用于新设计 | 过压保护控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4410的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论