LTC4350
不推荐用于新设计可热插拔的负载分配控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 不建议在新设计中使用 —— 有关替代方案,请联系凌力尔特公司
- 内置 N + 1 冗余电源
- 热插拔 (Hot Swap™) 电源
- 从输出隔离电源故障
- 无需采用“或”二极管 (ORing Diode)
- 识别和定位输出低、输出高和开路故障
- 输出电压从 1.5V 至 12V
- 16 引线窄体 SSOP 封装
LTC®4350 是一种负载分配控制器,它允许系统平等地分配并联多路电源的负载。每个电源的输出电压均采用 SENSE+ 输入调整,直至所有电流与分配总线匹配。LTC4350 还能够识别失效电源,并以关断串行带通晶体管的方式隔离电源故障。失效电源可以在系统电源不关断的情况下被移走,并且用一个新电源代替。LTC4350 的封装为 16 引脚窄 SSOP。
Applications
- 服务器和网络设备
- 通信和基站设备
- 分布电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4350CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4350CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4350IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4350IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4350CGN#PBF | 量产 | |
LTC4350CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4350IGN#PBF | 量产 | |
LTC4350IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC4350CGN#PBF | 量产 | |
LTC4350CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4350IGN#PBF | 量产 | |
LTC4350IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC4350CGN#PBF | 量产 | |
LTC4350CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4350IGN#PBF | 量产 | |
LTC4350IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC4370 | 推荐用于新设计 | 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4350
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4350的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论