LTC4257
量产IEEE 802.3af PD 以太网供电接口控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 用于 IEEE 802.3af® 受电设备 (PD) 的完整电源接口端口
- 片内 100V、400mA 功率 MOSFET
- 精准的输入电流限值
- 片内 25k 特征电阻器
- 可编程分级电流 (Class 0 至 4)
- 欠压闭锁
- 智能型热保护
- 电源良好信号
- 采用 8 引脚 SO 封装和扁平 (3mm x 3mm) DFN封装
LTC®4257 为在 IEEE 802.3af 以太网供电 (PoE) 系统中工作的器件提供了完整的签名和电源接口功能。LTC4257 通过将 25k 特征电阻器、分级电流源、具热折返的输入电流限制电路、欠压闭锁以及电源良好信号传输功能全部集成在一个 8 引脚封装中而使受电设备 (PD) 设计得以简化。通过采用一个片内高电压功率 MOSFET,LTC4257 不仅能够为系统设计师降低成本,还可节省电路板的占用空间。
LTC4257 能够直接与凌力尔特的各种 DC/DC 转换器产品相连,以便为 IP 电话、无线接入点及其他 PD 提供一种具成本效益的电源解决方案。另外,凌力尔特还凭借四通道网络电源控制器提供了面向供电设备 (PSE) 应用的解决方案。
LTC4257 采用 8 引脚 SO 封装和扁平 (3mm x 3mm) DFN封装。
Applications
- IP 电话的电源管理
- 无线接入点
- 电信电源控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 3
设计笔记 1
技术文章 1
视频 3
产品选型卡 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4257CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4257CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4257IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4257IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC4257CS8#PBF | 量产 | |
| LTC4257CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC4257IS8#PBF | 量产 | |
| LTC4257IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC4257CS8#PBF | 量产 | |
| LTC4257CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC4257IS8#PBF | 量产 | |
| LTC4257IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4257
- LTC4257-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4257的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论