LTC4253
推荐用于新设计具排序器的 -48V 热插拔控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 允许在 -48V 带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 浮动拓扑结构允许执行非常高电压的操作
- 具断路器定时器的可调模拟电流限制非常适合于两节电池馈电
- 快速响应时间限制了峰值故障电流
- 具 ±1% 门限准确度的可调欠压 / 过压保护 (LTC4253A)
- 3 个经过排序的电源良好输出
- 可调软起动电流限值
- 具漏极电压加速响应的可调定时器
- 在故障之后锁断
- 采用 16 引脚 SSOP 封装
LTC®4253 / LTC4253A 负电压热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。输出电流由 3 个电流限制级来控制:一个定时电路断路器、有源电流限制和一条快速前馈通路 (用于限制最坏情况灾难性故障条件下的峰值电流)。LTC4253 / LTC4253A 在电路故障之后锁断。
当输入电源超过了期望的工作范围时,可调欠压和过压检测器将负载断接。对LTC4253 / LTC4253A 的电源输入进行并联调节,因而在非常高的电源电压条件下实现了安全的运作。一个多功能定时器负责延迟初始启动并控制电路断路器的响应时间。当检测到过大的 MOSFET 漏极电压时,可以加快电路断路器的响应时间,从而将 MOSFET 保持在其安全工作区 (SOA) 之内。一个可调软起动电路用于控制启动时的 MOSFET 浪涌电流。
三个电源良好输出由一个可调定时器和两个 ENABLE 输入来排序,以在启动时使能外部电源模块,或在电路断路器发生跳变时停用外部电源模块。LTC4253A 具有严密的 ±1% 欠压 / 过压门限准确度。LTC4253 / LTC4253A 采用 16 引脚 SSOP 封装。
应用
- -48V分布式电源系统
- 负电源控制
- 中心局交换
- 高可用性服务器
- 磁盘阵列
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4253CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4253CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4253IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4253IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC4253CGN#PBF | 量产 | |
| LTC4253CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC4253IGN#PBF | 量产 | |
| LTC4253IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC4253CGN#PBF | 量产 | |
| LTC4253CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC4253IGN#PBF | 量产 | |
| LTC4253IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC4253CGN#PBF | 量产 | |
| LTC4253CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC4253IGN#PBF | 量产 | |
| LTC4253IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 2 | ||
| LTC4252 / LTC4252A | 负电压热插拨控制器 | |
| LTC4261 | 量产 | 具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4253的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论