LTC4252 / LTC4252A

推荐用于新设计

负电压热插拨控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 允许电路板在 -48V 带电背板上安全地插拨
  • 浮置拓扑结构允许器件在极高电压下工作
  • 具有电路断路定时器的电流限制
  • 快速响应时间限制了峰值故障电流
  • 可设置软起动电流限制
  • 具有漏极电压加速响应功能的可设置定时器
  • ±1% 欠压 / 过压门限准确度 (LTC4252A)
  • 可设置欠压 / 过压保护
  • LTC4252-1 / LTC4252A-2:故障后闭锁
  • LTC4252-2 / LTC4252A-2:故障后自动重试
  • 提供 8 引脚和 10 引脚 MSOP 封装

LTC®4252 负电压热插拨 (Hot Swap) 控制器允许电路板在带电背板上安全地插入和拨出。输出电流由三级电流限值来控制:即一个定时电路断路器、有源电流限制、和一个在发生灾难性故障的最坏情况下对峰值电流加以限制的快速前馈路径。

一旦输入电压超过了所需的工作电压范围,可设置欠压和过压检测器即断开负载。LTC4252 的电源输入是并联稳压的,允许在非常高的电源电压条件下安全地操作。一个多功能定时器对初始起动进行延迟并对电路断路器的响应时间加以控制。电路断路器的响应时间是通过检测过高的 MOSFET 漏电压来加速的,以将 MOSFET 保持在其安全工作区 (SOA)。一个可调的软起动电路控制起动时流过 MOSFET 的浪涌电流。

LTC4252-1 / LTC4252A-1 在电路断路器故障定时结束后闭锁。LTC4252-2 / LTC4252A-2 则提供了故障后的自动重试功能。LTC4252A-1 / LTC4252A-2 具有最严紧的 ±1% 欠压 / 过压门限准确度。LTC4252 可采用 8 引脚或 10 引脚 MSOP 封装。

应用

  • 板卡带电插拔
  • 电子电路断路器
  • -48V 分布式电源系统
  • 负电源控制
  • 中心局交换
  • 高利用率服务器
  • ATCA

LTC4252 / LTC4252A
负电压热插拨控制器
–48V/2.5A Hot Swap Controller Start-Up Behavior Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC4253 推荐用于新设计 具排序器的 -48V 热插拔控制器
LTC4261 量产 具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4252C-1
  • LTC4252C-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4252-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览