LTC4251
推荐用于新设计采用 SOT-23 封装的负电压热插拨控制器
- 产品模型
- 13
概述
- 允许电路板在带电的 -48V 背板上安全地插入和拨出
- 浮置拓扑结构允许器件在极高的电压下工作
- 采用电路断路器定时器的可编程模拟限流
- 快速响应时间限制了峰值故障电流
- 可编程定时器
- 可编程过压 / 欠压保护
- 扁平状的 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LTC®4251 / LTC4251-1 / LTC4251-2 负电压热插拨 (Hot Swap™) 控制器允许电路板在带电背板上安全地插入和拨出。输出电流由三级限流来控制:即一个定时电路断路器、有源限流和一个在发生灾难性故障的最坏情况下对峰值电流加以限制的快速前馈路径。
一旦输入电压超过了所需的工作电压范围,可编程欠压和过压检测器即断开负载。器件的电源输入是并联稳压的,允许在非常高的电源电压条件下安全地操作。一个多功能定时器对初始起动进行延迟并对电路断路器的响应时间加以控制。
LTC4251 UV / OV 门限的设计考虑到了与 -43V 至 -75V 的标准电信工作电压范围的匹配。LTC4251-1 UV / OV 门限拓展了工作电压范围以涵盖 -36V 至 -72V。LTC4251-2 仅采用了 -43V 的 UV 门限。
所有的器件均采用 6 引脚的 SOT-23 封装。
应用
- 热板插入
- 电子电路断路器
- -48V 分布式电源系统
- 负电源控制
- 中心局交换
- 可编程限流电路
- 高利用率服务器
- 磁盘数组
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4251-1CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251-1CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251-1IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251-1IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251-2CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251-2CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251-2IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251-2IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251CS6#TRM | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4251IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 21, 2025 - 25_0033 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| LTC4251CS6#TRM | ||
|
5月 24, 2021 - 20_0074 Discontinuation of Sn/Pb Plated Lead Finish Parts for S5, S6, TS8 Packages |
||
| LTC4251CS6#TRM | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 2 | ||
| LTC4252 / LTC4252A | 负电压热插拨控制器 | |
| LT4250 | 推荐用于新设计 | 负 48V 热插拔控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4251
- LTC4251-1
- LTC4251-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4251的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论