LTC4210-1
推荐用于新设计采用 6 引脚 SOT-23 封装的热插拔控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 可调的模拟电流限制和电路断路器
- 快速响应可限制峰值故障电流
- 在遭遇电流故障时可选择执行自动重试或锁断操作
- 可调电源电压上电速率
- 用于外部 MOSFET 开关的高压侧驱动
- 电源电压控制范围:2.7V 至 16.5V
- 欠压闭锁
- 可调过压保护
- 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LTC®4210 是一款 6 引脚 SOT-23 封装热插拔控制器,其允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。一个内部高压侧开关驱动器用于控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的 GATE,以获得 2.7V 至 16.5V 的电源电压范围。LTC4210 提供了初始定时循环,并允许 GATE 以一种可编程速率斜坡上升。
LTC4210 具有一个快速电流限制环路,其与一个电路断路器定时器共同提供了主动电流限制。ON 引脚上的信号负责接通和关断器件,同时也用于实现复位功能。
该器件可提供两种选项:LTC4210-1 用于在遭遇过流故障时执行自动重试,而 LTC4210-2 则用于在遭遇过流故障时执行锁断操作。
应用
- 带电电路板插入
- 电子电路断路器
- 工业高压侧开关 / 电路断路器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 4
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4210-1CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4210-1CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4210-1IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4210-1IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4210-2CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4210-2CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4210-2IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4210-2IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC4210-1 Demo Circuit - Single Channel 5V, 4A Hot Swap Controller
- LTC4210-2 Demo Circuit- Single Channel 5V, 4A Hot Swap Controller
- LTC4210-1 - Hot Swap Controllers
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4210-1
- LTC4210-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4210-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论