LTC4110

量产

电池后备系统管理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于锂离子/锂聚合物电池、铅酸电池、NiMH/NiCd 电池和超级电容器的完整后备电池管理器
  • 可在高于和低于输入电源电压的条件下对电池进行充电和放电
  • 采用系统负载的“无发热”电池校准放电
  • 运用 PowerPath™  控制实现了输入电源被拿掉时的自动后备电池供电
  • 就锂离子/锂聚合物电池、SLA 和超级电容器而言是独立的
  • 可选的 SMBus / I2C 支持利用主机提供电池容量校准操作
  • 电池过压和欠压保护
  • 可调电池浮动电压
  • 准确度达 ±0.5% 的精准充电电压
  • 高达 3A 的可编程充电/校准电流 (具 ±3% 准确度)
  • 可选的适宜温度充电
  • 宽后备电池电源范围:2.7V 至 19V
  • 宽输入电源范围:4.5V 至 19V
  • 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装

 

LTC4110
电池后备系统管理器
Battery Backup System Manager Server Backup System (In Backup Mode) Product Package 1
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC2954 推荐用于新设计 具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
电池充电器IC 1
LTM8062 推荐用于新设计 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器
电池监控器和电量计 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1259A

LTC4110EUHF Demo Board | Multi-Chemistry Flyback Battery Backup System Charger/Manager

产品详情

Demonstration circuit DC1259A is a single-battery battery- backup controller featuring the LTC4110. The LTC4110 controller provides all the features and functions to offer a complete standalone battery-backup system. The LTC4110 is a multi-chemistry flyback battery charger and discharger that is scalable with other LTC4110s to allow a larger battery array for increased capacity and/or redundancy.


The demo board requires a 12V input voltage and is initially configured to charge a 3 Li-Ion Smart Battery at 1A; the charge voltage is 12.6V. However, the Demo board can be easily configured for a standard battery as well. A SMBus interface is offered to allow host communications in control and status and/or support Smart Batteries. However, no host is required to use the LTC4110.

DC1259A
LTC4110EUHF Demo Board | Multi-Chemistry Flyback Battery Backup System Charger/Manager
DC1259A Demo Board DC1259A Demo Board DC1259A Demo Board DC1259A Demo Board DC1259A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览