LTC4040

推荐用于新设计

2.5A 电池后备电源管理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 升压型后备电源和降压型电池充电器
  • 用于 2.5A 后备 (采用 3.2V 电池) 的 6.5A 开关
  • 输入电流限制优先提供给负载而不是充电电流
  • 输入断接开关在后备电源供电期间隔离输入
  • 至后备模式的自动无缝切换
  • 输入功率损耗指示器
  • 系统功率损耗指示器
  • 可通过引脚来选择电池:锂离子 (3.95V / 4.0V / 4.05V / 4.1V) 或磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池 (3.45V / 3.5V / 3.55V / 3.6V)
  • 任选的 OVP 电路可为器件提供至 >60V 的保护
  • 恒定频率操作
  • 扁平 (仅高 0.75mm) 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC4040
2.5A 电池后备电源管理器
4.5V Backup Application with 4.22V PFI Threshold (Charge Current Setting: 1A, Input Current Limit Setting: 2A) Normal to Backup Mode Transition Waveform Product Package 1
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
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2118A

停产:LTC4040演示板 | 集成2.5A升压备用电源管理器的5VIN、2A单节锂离子/LiFePO4降压电池充电器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

演示电路2118A是一款组合降压电池充电器和升压电池备用稳压器,采用LTC4040单芯片系统电源管理器。DC2118A的输入电压范围为4.8V至5.5V,提供高达40V的过压保护(OVP),受外部MOSFET的限制。在降低充电电流之前,对输入电流进行监控,以优先处理2.5A阈值范围内的负载。

eval board
DC2118B

LTC4040演示板 | 集成2.5A升压备用电源管理器的5VIN、2A单节锂离子/LiFePO4降压电池充电器

产品详情

演示电路2118B是一款组合降压电池充电器和升压电池备用稳压器,采用LTC4040单芯片系统电源管理器。DC2118B的输入电压范围为4.8V至5.5V,提供高达40V的过压保护(OVP),受外部MOSFET的限制。在降低充电电流之前,对输入电流进行监控,以优先处理2.5A阈值范围内的负载。

电池充电

初始配置时,在充电模式下,DC2118B的充电限流值编程为2A。根据F2/F1/F0编程输入设置,对于LiFePO4 化学性质和锂离子化学性质,跳线可选的充电电压分别在3.45V至3.6V和3.95V至4.1V范围内提供8个离散步长。

充电限流值可通过PROG引脚电阻进行调整。充电结束状态由C/8以下的电流触发并由CHRG LED指示。可选NTC输入提供温度故障检测和状态,由FAULT LED指示。充电可通过ENCHG跳线使能/禁用。

备用电池

发生输入功率故障后,电路自动转换到电池备用升压模式以调节VSYS输出轨。备用模式系统输出电压初始编程为5V。输入功率故障状态由PFO LED指示。

如果VSYS降至编程复位阈值电压以下,RST LED将改变状态,以指示需要重置系统并为电池充电。备用调节可通过ENBST跳线使能/禁用。

为了方便起见,所有LED均可通过LED跳线禁用以降低系统的静态电流。

DC2118A
停产:LTC4040演示板 | 集成2.5A升压备用电源管理器的5VIN、2A单节锂离子/LiFePO4降压电池充电器
DC2118A Demo Board DC2118A Demo Board DC2118A Demo Board DC2118A Demo Board DC2118A - Schematic
DC2118B
LTC4040演示板 | 集成2.5A升压备用电源管理器的5VIN、2A单节锂离子/LiFePO4降压电池充电器
DC2118B Evaluation Board DC2118B Evaluation Board - Top View DC2118B Evaluation Board - Bottom View DC2118B Application Circuit

最新评论

近期浏览