LTC4000

推荐用于新设计

用于电池充电和电源管理的高电压、大电流控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 当与一个 DC/DC 转换器搭配使用时可实现完整的高性能电池充电器
  • 宽输入和输出电压范围:3V 至 60V
  • 输入理想二极管用于低损耗反向隔离和负载均分
  • 输出理想二极管用于低损耗的 PowerPath 控制以及与电池的负载均分
  • 可在采用严重放电电池的情况下实现“即时接通”运作
  • 可编程输入和充电电流:±1% 准确度
  • 准确度达 ±0.25% 的可编程浮置电压
  • 可编程 C/x 或基于定时器的充电终止方式
  • 用于适宜温度充电的 NTC 输入
  • 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装或 SSOP 封装
LTC4000
用于电池充电和电源管理的高电压、大电流控制器
48V to 10.8V at 10A Buck Converter Charger for Three LiFePO4 Cells Charge Current and VOUT Profile  vs VBAT During a Charge Cycle Product Package 1 Product Package 2
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
电池充电器IC 2
LTC4020 推荐用于新设计 55V、降压-升压型多化学组成电池充电器
LTM8061 推荐用于新设计 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
电池监控器和电量计 1
LTC2943 不推荐用于新设计 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
接口收发器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1830B-A

LTC4000EGN Battery Charger Controller and PowerPath Manager

产品详情

Demonstration circuit 1830B is a battery charger controller and PowerPath manager featuring the LTC4000. This board should be connected to a front end DC/DC power supply for a complete charger solution.

eval board
DC1721A

LTC4000EGN/LTC3789EGN Demo Board u 14.6V, 5A Battery Charger with 6VIN to 36VIN Buck-Boost Converter

产品详情

DC1721A演示板适用于:
用于电池充电和电源管理的LTC4000高电压高电流控制器
LTC3789高效率、同步、4开关。升降压控制器


 


eval board
DC1830A-B

LTC4000EUFD Demo Board I Battery Charger Controller (no PowerPath Manager)

产品详情

DC1830A-B: Demo Board for the LTC4000 High Voltage High Current Controller for Battery Charging and Power Management.


 


DC1830B-A
LTC4000EGN Battery Charger Controller and PowerPath Manager
DC1830B-A Image
DC1721A
LTC4000EGN/LTC3789EGN Demo Board u 14.6V, 5A Battery Charger with 6VIN to 36VIN Buck-Boost Converter
DC1721A - Schematic
DC1830A-B
LTC4000EUFD Demo Board I Battery Charger Controller (no PowerPath Manager)
DC1830A-A - Schematic

最新评论

近期浏览