LTC3555

量产

高效率 USB 电源管理器 + 三路降压型 DC/DC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

电源管理器

  • 具 Bat-Track 自适应输出控制功能的高效率开关 PowerPath 控制器
  • 可编程 USB 或墙上适配器电流限值 (100mA / 500mA / 1A)
  • 全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
  • 1.5A 最大充电电流
  • 内部 180mΩ 理想二极管 + 外部理想二极管控制器采用电池模式来为负载供电
  • 当从 BAT 供电时具有很低的无负载静态电流 (<32μA)

DC/DC

  • 三路高效率降压型 DC/DC (1A / 400mA / 400mA IOUT)
  • 所有稳压器的工作频率均为 2.25MHz
  • 在两个输出端上进行动态电压调整
  • I2C 或独立启用,VOUT 控制
  • 无负载低静态电流:20μA
  • 28 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装

LTC3555
高效率 USB 电源管理器 + 三路降压型 DC/DC
High Efficiency PowerPath Manager and Triple Step-Down Regulator Switching Regulator Efficiency to System Load (POUT/PBUS) Product Package 1
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
保护开关和控制器 2
LTC4362 推荐用于新设计 1.2A 过压/过流保护器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
电池监控器和电量计 1
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
温度传感器 1
LTC2990 推荐用于新设计 四路 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1376A-B

LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC

产品详情

DC1376A-B: Demo Board for the LTC3555/LTC3555-X High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Step-Down DC/DC

eval board
DC1020A

LTC3555 | High Effiency USB Power Manager + Triple Buck

产品详情

DC1020A: Demo Board for the LTC3555/LTC3555-X High Efficiency USB Power Manager + Triple Step-Down DC/DC

eval board
DC1376A-A

LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC

产品详情

DC1376A-A: Demo Board for the LTC3555/LTC3555-X High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Step-Down DC/DC

DC1376A-B
LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC
DC1376A-A - Schematic
DC1020A
LTC3555 | High Effiency USB Power Manager + Triple Buck
DC1020A - Schematic
DC1376A-A
LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC
DC1376A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览