LTC3455

不推荐用于新设计

具有 USB 电源管理器和锂离子电池充电器的双 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可在以下输入电源之间实现无缝切换:
         锂离子电池、USB 和 5V 交流适配器
  • 准确的 USB 电流限制 (500mA/100mA)
  • 两个高效 DC/DC 转换器:达 96%
  • 热调节功能可在无过热危险的情况下实现电池充电速率的较大化
  • 全功能锂离子电池充电器 (LTC3455 具 4.2V 浮动电压,而 LTC3455-1 的浮动电压则为4.1V)
  • 4.1V 浮动电压 (LTC3455-1) 改善了电池寿命和高温安全余量
  • 用于 SDIO 和存储卡的热插拨 (Hot Swap) 输出
  • 引脚可选的突发模式 (Burst Mode® 操作
  • 输出断接:在停机期间所有输出均放电至地电位
  • 采用外形尺寸为 4mm x 4mm x 0.8mm 的 24 引脚 QFN 封装

 

LTC3455
具有 USB 电源管理器和锂离子电池充电器的双 DC/DC 转换器
Efficiency Product Package 1
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
保护开关和控制器 2
LTC4261 量产 具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
电池监控器和电量计 1
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC631B

LTC3455EUF演示板 | USB电源解决方案,USB/5V适配器输入,线性锂离子充电器,双通道同步降压3.15V (500mA),1.8V (400mA)

产品详情

演示电路DC631是一种适合USB供电器件的完整电源解决方案。电源输入来自三种电源之一,并提供三种输出以及微处理器监控信号。DC631提供以下功能;适合4.2V锂离子电池的700mA CC/CV定时器端接充电器、确保符合USB电源规范的USB电源管理器、两个1.5MHz同步降压转换器以及用于与微处理器接口的复位和电源按钮状态输出。

eval board
DC1448A

LTC3455EUF-1 Demo Board | USB Power Solution, USB/5V Adapter Input, Linear Li-Ion Charger, Dual Synchronous Buck 3.15V at 500mA, 1.8V at 400mA

产品详情

Demonstration circuit DC1448 is a complete power solution for a USB powered device. Power is input from one of three sources, and three outputs are provided, as well as supervisory signals for a microprocessor. DC631 provides the following functions; 700mA CC/CV timer terminated charger suitable for 4.1V Li-Ion cells, USB power manager that insures compliance with the USB power specification, two 1.5MHz synchronous step-down converters and reset and power button status outputs for interfacing with a microprocessor.

DC631B
LTC3455EUF演示板 | USB电源解决方案,USB/5V适配器输入,线性锂离子充电器,双通道同步降压3.15V (500mA),1.8V (400mA)
DC631B - Schematic
DC1448A
LTC3455EUF-1 Demo Board | USB Power Solution, USB/5V Adapter Input, Linear Li-Ion Charger, Dual Synchronous Buck 3.15V at 500mA, 1.8V at 400mA
DC1448A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3455的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览