LTC1980

量产

组合式电池充电器和 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单个控制器 IC 包括电池充电器和 DC/DC 转换器
  • 墙上适配器电压可以高于或低于电池电压
  • LDO 控制器可依靠墙上适配器输入同时进行充电和调节
  • 独立型锂离子电池充电器包括充电终止、过压保护、电池短路检测和电池再充电功能
  • 可选的 4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V 浮动电压
  • 简单的 NiMH 和 NiCd 电池充电器
  • 引脚可编程稳压器突发模式 (Burst Mode®) 操作和停机以实现高效率
  • 高效率电流模式 300kHz PWM
  • 精简型组件架构
  • 欠压保护和软起动功能确保可采用电流限制墙上适配器实现启动
  • 小外形 24 引脚 SSOP 封装
      
LTC1980
组合式电池充电器和 DC/DC 转换器
Li-Ion Charger and DC/DC Converter Using One IC 3.3V Regulator Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
电池充电器IC 1
LTM8061 推荐用于新设计 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
电池监控器和电量计 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC2954 推荐用于新设计 具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC532A

LTC1980EGN | 稳压器/电池充电器控制器,VIN = 4V to 6.5V, VOUT = 3.3V @ 400mA, BATout 1A Imax

产品详情

DC532A:LTC1980组合电池充电器和DC/DC转换器演示板。

DC532A
LTC1980EGN | 稳压器/电池充电器控制器,VIN = 4V to 6.5V, VOUT = 3.3V @ 400mA, BATout 1A Imax
DC532A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1980的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览