LTC1535

量产

隔离型 RS485 收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 符合 UL 额定规格的隔离型 RS485:2500VRMS
    UL 认证文件 #E151738
  • 免除了接地环路
  • 250kBd 最大数据速率
  • 采用 420kHz 转换器进行自供电
  • 半双工或全双工
  • 故障保险输出为高电平 (对于开路或短路接收器输入)
  • 短路电流限制功能
  • 缓慢的转换速率控制
  • 68kΩ 输入阻抗支持多达 128 个节点
  • 热停机功能
  • 在驱动器输出端和接收器输入端上提供了 8kV ESD 保护
  • 采用 28 引脚 SW 封装

LTC®1535 是一款隔离型 RS485 全双工差分线路收发器。隔离型 RS485 非常适合于那些接地环路断开 (以允许大得多的共模电压范围) 的系统。一个内部电容性隔离势垒在线路收发器和逻辑电平接口之间提供了 2500VRMS 的隔离。受电侧包含一个 420kHz 推挽式转换器,用于给隔离型 RS485 收发器供电。内部全双工通信通过电容性隔离势垒来实现。该收发器符合 RS485 和 RS422 标准的要求。

驱动器和接收器具有三态输出,且驱动器在整个共模范围内保持高阻抗。驱动器具有双向短路电流限值和一种缓慢的转换速率选择功能,用于较大限度地降低 EMI 或反射。68kΩ 的接收器输入允许连接多达 128 个节点。当接收器输入开路或短路时,故障保险功能电路将默认至一种高电平输出状态。


应用

  • 隔离型 RS485 接收器 / 驱动器
  • 具有大共模电压的 RS485
  • 断开 RS485 接地环路
  • 多个未终接线路抽头

LTC1535
隔离型 RS485 收发器
Product Package 1
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
接口收发器 2
LTM2881 量产 完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源
LTM2885 量产 6500VRMS 隔离型 RS485/RS422 μModule 收发器和电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC241B

LTC1535CSW | 隔离式 RS485

产品详情

演示电路241B显示LTC1535隔离式RS485收发器。LTC1535具有2,500V隔离性能;芯片“左半部分”包含熟悉的RS485逻辑功能和隔离开关转换器,“右半部分”包含RS485收发器。两侧均包括通信部分,以便跨越内部电容隔离栅来回发送数据。

eval board
DC241C

LTC1535 | 具有转换速率限制功能的全双工、隔离式 RS485 收发器

产品详情

演示电路 241C 展示了 LTC1535 隔离式 RS485 收发器。LTC1535 具有 2,500V 隔离;该芯片的“左半侧”包含为人熟悉的 RS485 逻辑功能和一个隔离式开关转换器,“右半侧”包含 RS485 收发器。这两侧都包括通信部分,用于穿越内部电容性隔离势垒来回发送数据。LTC1535 允许用户断开会在大型系统中引发问题的接地环路,而且还能处理高共模摆幅 (相对于地),并不会丢失数据。

隔离考虑因素

如构建的那样,该电路板专为 500V 隔离而设计,受限于 CTX02-14659 变压器。Coiltronics 还可提供一款经 3750V UL 标准全面认证的变压器 CTX02-14608。请注意,LTC1535 仅符合 2,500V 测试要求。如需了解有关其他变压器选项的更多信息,请参见 LTC1535 数据手册。

逻辑接口

DC241C 的左半侧包含逻辑接口部分。为 +5V 和逻辑地 (VCC1 和 GND1) 提供了大端子。输入电流大约为 94mA。较小的端子连接至 RO (接收器输出)、RE(接收器使能)、DE(驱动器使能) 和 DI (驱动器输入)。这些端子的排布与 LTC485 行业标准引出脚配置相匹配。

RS485 接口

右侧包含隔离式 RS485 部分。该芯片为全双工操作而设计。因此,接收器输入 A-B 和驱动器输出 Y-Z 引出至小端子。接收器还具有一个局部输出 RO2。较大的端子VCC2和 GND2 由变压器供电,不需要外部电源。纳入它们的目的是监察隔离式转换器输出。

DC241C 的其他特点

两侧都有绿光 LED (D1、D3),用于监视电源是否接入。3.3k 串联电阻器虽导致观察的光线昏暗,但是节省了电流。如需实现准确的电源电流测量,则使用 JP1 和 JP3 停用 LED。

该演示电路包含 120Ω、1/4W 端子。这些端子通过跳线 JP4 () 和 JP5 (驱动器) 进行选择。S1 简化了半双工操作,它简单地将 A 短接至 Y、B 短接至 Z。左为半双工,右为全双工。驱动器转换速率由 JP2 控制;左慢右快。

使用端子板 J1 是将 DC241C 移植到系统中的最快方法。J1 需要一个 2mm 的螺丝刀 (建议使用 Xcelite® P3321)。无论您用多大的力气按压,Xcelite R181 都不适合。

可提供此电路板的设计文件。

DC241B
LTC1535CSW | 隔离式 RS485
DC241B Demo Board DC241B Demo Board DC241B Demo Board DC241B Demo Board DC241B - Schematic
DC241C
LTC1535 | 具有转换速率限制功能的全双工、隔离式 RS485 收发器
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1535的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览