LT3055
推荐用于新设计具精准电流限值和诊断功能的 500mA 线性稳压器
- 产品模型
- 36
产品详情
- 输出电流:500mA
- 电压差:350mV
- 输入电压范围:1.6V 至 45V
- 可编程精密限流:±10%
- 输出电流监控:IOUT 的 1/500
- 可编程最小 IOUT 监控器
- 温度监控器:10mV/°C
- 故障 (FAULT) 指示器:限流、限热或最小 IOUT
- 低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
- 输出容差:±2% (在整个负载、线路和温度范围内)
- 采用低 ESR、陶瓷输出电容(最小值 3.3μF)便可稳定工作
- 关断电流:<1μA
- 电池反接和限热保护
- 16 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装
LT®3055 是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 500mA 输出电流和一个 350mV 压差电压。一个 10nF 旁路电容器将输出噪声降低至 25μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽内),并对基准实施软起动。LT3055 的 ±45V 额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该 IC 成为坚固、高可靠性应用的理想选择。
由单个电阻器负责设置 LT3055 的电流限值,并可在一个很宽的输入电压和温度范围内实现 ±10% 的准确度。另一个电阻器用于设置 LT3055 的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于 1/500 输出电流的电流。如果 LT3055 处于电流限制状态 (FAULT2)、在低于其最小输出电流的条件下运作 (FAULT1) 或处于热限制状态 (FAULT1 和 FAULT2),则逻辑故障引脚将置为低电平。
LT3055 利用低 ESR 陶瓷电容器优化了稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 3.3μF。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护、反向电流保护和反向输出保护。
LT3055 可提供 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及用作一个 0.6V 至 40V 输出电压范围的可调型器件。
应用
- 受保护的天线电源
- 汽车智能信息服务系统
- 工业应用 (货车、叉式升降机等)
- 高可靠性应用
- 对噪声敏感的 RF 或 DSP 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3055EMSE#PBF | 量产 | |
LT3055EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3055EMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3055EMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3055EMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3055EMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT3055HMSE#PBF | 量产 | |
LT3055HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3055HMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3055HMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3055HMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3055HMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT3055IMSE#PBF | 量产 | |
LT3055IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3055IMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3055IMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3055IMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3055IMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT3055MPMSE#PBF | 量产 | |
LT3055MPMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3055MPMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT3055MPMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT3055MPMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3055MPMSE-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3055
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3055的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论