LT1505

量产

恒定电流 / 电压高效率电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可实现锂电池、镍氢 (NiMH) 和镍镉 (NiCd) 电池的简单充电
  • 非常高的效率:达 97%
  • 精准的 0.5% 充电电压准确度
  • 预设电池电压:12.3V、12.6V、16.4V 和 16.8V
  • 5% 的充电电流准确度
  • 充电电流由电阻器或 DAC 进行设置
  • 0.5V 压差电压,占空比 > 99.5%
  • AC 适配器电流限制可实现充电速率的较大化
  • 具有负责指示锂离子电池充电完成的标记
  • 适配器被拿掉时将自动停机
  • 闲置时电池电流消耗仅为 10μA
  • 可同步至高达 280kHz

LT1505
恒定电流 / 电压高效率电池充电器
Figure 1. Low Dropout 4A Lithium-Ion Battery Charger Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC2954 推荐用于新设计 具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电池监控器和电量计 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1505
  • LT1505-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC219A

LT1505CG | 4A CC-CV锂离子电池充电器,VIN max < 24V, VIN min =Vbat +0.5V(通孔电容)

产品详情

DC219A:LT1505恒流/恒压高效率电池充电器演示板。


 


DC219A
LT1505CG | 4A CC-CV锂离子电池充电器,VIN max < 24V, VIN min =Vbat +0.5V(通孔电容)
DC219A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览