产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Complete DS1/ISDN-PR1 transceiver
  • Short- and long-haul trunk capability
  • Independent send and receive functions
  • 32-bit or 128-bit jitter attenuator
  • DSX-1 and CXU line build-outs
  • D4, ESF, and SLC-96R framing
  • Integrated HDLC controller with 16-byte buffers for the FDL
  • Dual onboard elastic buffers connect to backplanes up to 8.192MHz
  • Programmable output clocks for Fractional T1
  • 8-bit parallel control port can be muxed or nonmuxed
  • Extracts/inserts robbed-bit signals
  • Detects/generates yellow and blue alarms
  • Onboard FDL support circuitry
  • Generates/detects in-band loop codes
  • Generates/detects CSU loop codes
  • ANSI one's density monitor/enforcer
  • Path and line error counters, including BPV, CV, CRC6 and framing bit errors
  • Pin-compatible with DS2154
  • Operating ranges:
    • 5.0V
    • 0°C to +70°C (DS2152L)
    • -40°C to +85°C (DS2152LN)
DS2152
增强型T1单芯片收发器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

应用笔记 4

设计笔记 20

技术文章 3

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2152的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览