主页
资源库
J1 Japanese Standards
left arrow 返回 资源库

J1 Japanese Standards

下载 PDF

Abstract

Application Note 382 provides the requirements for implementing the J1 Japanese Standard using Dallas Semiconductor/Analog devices. Read full article.



相关信息

产品

DS21352

不推荐用于新设计 Product Tooltip

3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器

right arrow

DS2148

不推荐用于新设计 Product Tooltip

5V、E1/T1/J1线路接口

right arrow

DS2149

过期 Product Tooltip

5V、T1/J1线路接口单元

right arrow

DS2152

过期 Product Tooltip

增强型T1单芯片收发器

right arrow

DS2155

过期 Product Tooltip

T1/E1/J1单芯片收发器

right arrow

DS21552

不推荐用于新设计 Product Tooltip

3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器

right arrow

DS21FF42

过期 Product Tooltip

4 x 4、16通道、T1成帧器/4 x 3、12通道、T1成帧器

right arrow

DS21FT42

过期 Product Tooltip

4 x 4、16通道、T1成帧器/4 x 3、12通道、T1成帧器

right arrow

DS21Q352

过期 Product Tooltip

四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)

right arrow

DS21Q42

过期 Product Tooltip

增强的四路、T1成帧器

right arrow

DS21Q48

过期 Product Tooltip

5V、E1/T1/J1线路接口

right arrow

DS21Q55

四路T1/E1/J1收发器

right arrow

DS21Q552

过期 Product Tooltip

四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)

right arrow
显示更多 Arrow image

Modal title