ADF7021
不推荐用于新设计高性能窄带ISM收发器IC
- 产品模型
- 3
概述
- 低功耗、高性能、窄带收发器
- 频段:
80-650MHz和862-940MHz - 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK
- 频谱整形方式:
高斯和升余弦滤波 - 自动PA斜坡
- 支持的数据速率:
0.05 kbps至25 kbps
- 可编程输出功率:
-16dBm至+13dBm - 低中频架构,可编程中频带宽:12.5/18.5/25kHz
- 2.3V至3.6V电源供电
- 接收机灵敏度:
-123dBm (1kbps FSK) - 全自动频率控制环路(AFC)补偿容差较低的晶振
- 高精度数字RSSI和集成Tx/Rx开关
ADF7021是一款低功耗、高度集成的2FSK/3FSK/4FSK收发器。该器件可在窄带、免执照ISM频段以及80 MHz至650 MHz和862 MHz至940 MHz频率范围的特许执照频段内工作。该器件具有高斯和升余弦两种数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。
它适合符合以下标准或法规的电路应用:欧洲ETSI EN 300-220标准、日本ARIB-T67标准、中国近程设备管理法规以及北美FCC Part 15、Part 90和Part 95监管标准。ADF7021只需少量外部分立器件便可构建一个完整的收发器,因此非常适合对价格和电路板面积敏感的应用。
发射部分包含一个电压控制振荡器(VCO)和一个输出分辨率<1 ppm的低噪声小数N分频PLL。借助快速变频PLL,ADF7021可用于跳频、扩频(FHSS)系统。VCO采用两倍基频工作,减少杂散发射和频率牵引问题。发射机输出功率可在−16 dBm到+13 dBm之间分63个步幅编程并拥有自动功率斜坡控制功能,以避免频谱杂散并有助于满足法规标准。收发器射频频率、通道间隔和调制都可以利用简单的三线式接口来编程。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,支持关断功能。
接收机采用低中频架构(100 kHz),不仅功耗较低、外部元件数较少,而且可避免低频时的干扰问题。中频滤波器具有12.5 kHz、18.75 kHz和25 kHz的可编程带宽。ADF7021支持各种可编程特性,包括接收的线性度、灵敏度和中频带宽,用户可根据具体应用在接收机灵敏度和选择度与功耗之间进行取舍。接收机还拥有正在申请专利的自动频率控制(AFC)环路,捕捉范围可编程,允许PLL跟踪输入信号中的频率误差。
片内ADC提供集成温度传感器、外部模拟输入、电池电压和RSSI信号的回读,因而在某些应用中可减少ADC开销。温度传感器在−40°C至+85°C的整个工作温度范围内精度达到±10°C。在室温下进行1点校准并将结果存储在存储器内可提高此精度。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 7
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 1
视频 1
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
器件驱动器 1
产品选型指南 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADF7021BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| ADF7021BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| ADF7021BCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADF7021BCPZ | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADF7021BCPZ | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
5月 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADF7021BCPZ | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 26, 2011 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
| ADF7021BCPZ | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
| ADF7021BCPZ | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL | 量产 | |
| ADF7021BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论