官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADA4899-1
量产单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 单位增益稳定
- 超低噪声: 1 nV/√Hz,2.6 pA/√Hz
- 超低失真:−117 dBc(1 MHz时)
- 高速
−3 dB带宽: 600 MHz(G = +1)
压摆率: 310 V/μs - 失调电压: 230 μV(最大值)
- 低输入偏置电流: 100 nA
- 宽电源电压范围: 5 V至12 V
- 电源电流: 14.7 mA
- 高性能引脚排列
- 禁用模式
ADA4899-1是一款超低噪声(1 nV/√Hz)和超低失真(<-117 dBc @1 MHz)、单位增益稳定的电压反馈型运算放大器,非常适合16位和18位系统。ADA4899-1具有线性、低噪声输入级和内部补偿电路,在单位增益下也能提供高压摆率和低噪声性能。正是ADI公司专有的新一代XFCB工艺和创新电路设计,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4899-1拥有突破性的性能水平,可驱动100 Ω负载,电源电流仅15 mA。它具有宽电源电压范围(4.5 V至12 V)、低失调电压(最大值230 μV)、宽带宽(600 MHz)及高压摆率(310 V/μs),适合大多数要求严苛的应用。ADA4899-1还具有输入偏置电流消除模式,可将输入偏置电流降低60倍。
ADA4899-1提供3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。两种封装均提供裸露金属焊盘,可改善接地层的散热性能,显著优于传统的塑料封装。ADA4899-1的额定工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 9
技术文章 3
视频 8
教程 13
产品选型指南 2
电子书 1
非常见问题 5
模拟对话 6
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4899-1YCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4899-1YRDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADA4899-1YRDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADA4899-1YRDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| ADA4899-1YCPZ-R7 | 量产 | |
| ADA4899-1YRDZ | 量产 | |
| ADA4899-1YRDZ-R7 | 量产 | |
| ADA4899-1YRDZ-RL | 量产 | |
|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4899-1YCPZ-R7 | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4899-1YRDZ | 量产 | |
| ADA4899-1YRDZ-R7 | 量产 | |
| ADA4899-1YRDZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4899
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
精密ADC驱动器工具SPICE 模型 1
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4899-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论