ADA4897-2

推荐用于新设计

1 nV/√Hz、低功耗运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低宽带噪声
    1 nV/√Hz
    2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
    2.4 nV/√Hz (10 Hz)
  • 低失真: -115 dBc(100kHz),VOUT = 2V p-p
  • 低功耗: 3 mA/amp
  • 低输入失调电压: 0.5 mV(最大值)
  • 高速
    −3 dB带宽:230 MHz (G = +1)
    压摆率:120 V/µs
    0.1%建立时间:45 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围: 3 V至10 V
  • 输出禁用特性
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 ADA4897-2-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55 ℃至+125 ℃
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13614 DSCC图纸号

ADA4897-2是一款单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA。 1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。 正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。

ADA4897-2带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns。 ADA4897-2/ADA4897-1具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高精度以及高速度的系统。

ADA4897-2采用10引脚MSOP封装,工作温度范围为−40 ℃至+125 ℃扩展工业温度范围。


应用

  • 低噪声前置放大器
  • 超声放大器
  • PLL环路滤波器
  • 高性能ADC驱动器
  • DAC缓冲器

ADA4897-2
1 nV/√Hz、低功耗运算放大器
ADA4897-2 Functional Block Diagram ADA4897-2 Pin Configuratoin
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
精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

SPICE 模型 1

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

参考电路

CN0277 参考设计

针对交流性能优化的18 位、5 MSPS 数据采集系统

特性和优点

  • 18 位、5 MSPS 数据采集
  • 低功耗
  • LVDS 输出
CN0277
针对交流性能优化的18 位、5 MSPS 数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4897-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览