AD9633
推荐用于新设计四通道、12位、80/105/125 MSPS、串行LVDS 1.8V ADC
- 产品模型
- 6
概述
- 1.8 V 电源操作
- 低功耗:125 MSPS 时每通道 100 mW,具有可扩展的电源选项
- SNR = 71 dB(至奈奎斯特(Nyquist))
- SFDR = 91 dBc(至奈奎斯特(Nyquist))
- DNL = ±0.3 LSB (典型值); INL = ±0.5 LSB (典型值)
- 串行 LVDS(默认为 ANSI-644)和低功耗、降低信号选项(类似于 IEEE 1596.3)
- 650 MHz 全功率模拟带宽
- 2 V P-P 输入电压范围
- 串口控制
- 全芯片和单个通道节电模式
- 灵活的位定向
- 内置和自定义数字测试图案生成
- 多芯片同步和时钟分频器
- 可编程的输出时钟和数据调整
- 可编程输出分辨率
- 待机模式
AD9633是一款四通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS 模数转换器(ADC),具有片内采样保持电路,旨在实现低成本、低功耗、小尺寸和易用性。该产品以高达 125 MSPS 的转换速率运行,并针对要求小封装尺寸至关重要的应用进行了优化,以实现出色的动态性能和低功耗。
该 ADC 需要单个 1.8 V 电源和兼容 LVPECL//CMOS/LVDS 的采样率时钟,以实现全性能运行。在许多应用中,不需要外部参考或驱动程序组件。
ADC 自动将采样率时钟乘以合适的 LVDS 串行数据速率。提供了用于在输出上捕获数据的数据时钟输出(DCO)和用于发出新输出字节信号的帧时钟输出(FCO)。支持单个通道关断,当所有通道均被禁用时,功耗通常低于 2 mW。
ADC 包含旨在较大化灵活性和较小化系统成本的若干功能,例如可编程输出时钟和数据对齐以及数字测试模式生成。可用的数字测试模式包括内置的确定性和伪随机模式,以及通过串行端口接口(SPI)输入的自定义的用户定义测试模式。
AD9633 采用符合 RoHS 标准的 48 引脚 LFCSP 封装。它可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作。本产品受美国专利保护。
应用
- 医疗超声
- 高速成像
- 正交射频接收器
- 多元化射频接收器
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9633BCPZ-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZ-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZ-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZRL7-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZRL7-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9633BCPZRL7-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9633BCPZ-105 | 量产 | |
| AD9633BCPZ-125 | 量产 | |
| AD9633BCPZ-80 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-105 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-125 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-80 | 量产 | |
|
12月 11, 2025 - 25_0283 AD9633 Data Sheet Specification Change |
||
| AD9633BCPZ-105 | 量产 | |
| AD9633BCPZ-125 | 量产 | |
| AD9633BCPZ-80 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-105 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-125 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-80 | 量产 | |
|
5月 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD9633BCPZ-105 | 量产 | |
| AD9633BCPZ-125 | 量产 | |
| AD9633BCPZ-80 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-105 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-125 | 量产 | |
| AD9633BCPZRL7-80 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 2 | ||
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| ADL5202 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
| 差分放大器 3 | ||
| ADA4927-2 | 推荐用于新设计 | 超低失真电流反馈型ADC驱动器 |
| ADA4937-2 | 推荐用于新设计 | ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器 |
| ADA4938-2 | 推荐用于新设计 | 超低失真差分ADC驱动器(双通道) |
| 可变增益放大器(VGA) 1 | ||
| AD8334 | 量产 | 内置超低噪声前置放大器和可编程输入电阻(RIN)的四通道VGA |
| 时钟IC 9 | ||
| AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
| AD9523-1 | 推荐用于新设计 | 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 |
| AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
| AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
| AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
| AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
| AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
| AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
| AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9633 Simulink ADIsimADC Model
打开工具AD9633 IBIS Model 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9633的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论