AD9484

推荐用于新设计

8位、500 MSPS、1.8 V模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 信噪比(SNR):47 dBFS(fIN最高为250 MHz,500 MSPS)
  • 有效位数(ENOB):7.5位(fIN 最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 无杂散动态范围(SFDR ):79 dBc(fIN 最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 集成输入缓冲器
  • 出色的线性度:
    - 微分非线性(DNL) = ±0.1 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL) = ±0.1 LSB(典型值)
  • 500 MSPS时提供LVDS输出(ANSI -644电平)
  • 1 GHz全功率模拟带宽
  • AD9434 AD9230 ADC引脚兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9484是一款8位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该器件的转换速率最高可达500 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。VREF引脚可用来监控内部基准电压或提供外部基准电压(必须通过SPI端口使能外部基准电压模式)。

该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS (ANSI-644)兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。

AD9484采用先进的BiCMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国及国际专利保护。

应用

  • 无线和有线宽带通信
  • 电缆反转通路
  • 通信测试设备
  • 低成本数字示波器
  • 卫星子系统
  • 功率放大器线性化
产品聚焦
  1. 高性能。
    500 MSPS、250 MHz输入时信噪比维持在47 dBFS。
  2. 易于使用。
    LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活,采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。
  3. 串行端口控制。
    标准串行端口接口支持各种产品功能,例如:数据格式化、时钟占空比稳定器禁用、节电模式、增益调整及生成输出测试码等。
  4. 与12位 500Msps ADC AD9434和12位250Msps ADC AD9230引脚兼容。

AD9484
8位、500 MSPS、1.8 V模数转换器
AD9484 Functional Block Diagram AD9484 Pin Configuration
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
RF放大器 1
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
差分放大器 1
ADA4927-1 推荐用于新设计 超低失真电流反馈型ADC驱动器
可变增益放大器(VGA) 3
ADL5201 过期 宽动态范围、高速、数字控制VGA
ADL5202 过期 宽动态范围、高速、数字控制VGA
ADL5240 过期 100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA
时钟IC 8
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
AD9523 不推荐用于新设计 14路输出、低抖动时钟发生器
AD9524 不推荐用于新设计 6路输出、双环路时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9434/AD9484 IBIS Model 1

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9484 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD9484

AD9484 评估板

特性和优点

  • AD9255的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、片上振荡器或AD9517时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供AD9484的评估板文档和订购信息。

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9484
AD9484 评估板
Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Angle View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Top View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Bottom View
HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05

最新评论

近期浏览