AD8342

推荐用于新设计

有源接收混频器(低频至3 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带RF、LO和IF端口
  • 转换增益:3.7 dB
  • 噪声系数:12.2 dB
  • 输入IP3:22.7 dBm
  • 输入P1dB:8.3 dBm
  • LO驱动:0 dBm
  • 差分高阻抗RF输入端口
  • 单端50 Ω LO输入端口
  • 开集IF输出端口
  • 单电源供电:5 V (98 mA)
  • 省电模式
  • 裸露焊盘LFCSP封装:3 mm × 3 mm

AD8342
有源接收混频器(低频至3 GHz
AD8342 Functional Block Diagram AD8342 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

评估设计文件 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 2
AD8370 量产 750 MHz 数字控制式可变增益放大器
AD8375 量产 超低失真IF VGA
差分放大器 2
AD8352 推荐用于新设计 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
ADL5561 推荐用于新设计 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
可变增益放大器(VGA) 1
AD8351 量产 低失真RF/IF差分放大器
锁相环(PLL)频率合成器 3
ADF4106 量产 6 GHz整数N分频PLL
ADF4153A 推荐用于新设计 小数N分频频率合成器
ADF4351 推荐用于新设计 集成VCO的宽带频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz

产品详情

AD-FREQCVT1-EBZ是一款针对FMCOMMS3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关卡及其使用方法、周边设计封装和相应工作软件的信息。

AD-FREQCVT1-EBZ旨在上下转换频率以便AD9361可在低至1MHz的频率下工作。


EVAL-AD8342
AD8342 评估板
AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz
AD-FREQCVTI-EBZ Board AD-FREQCVTI-EBZ Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8342的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览