AD7946

量产

14位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 14位分辨率、无失码
  • 吞吐速率:500 kSPS
  • 积分非线性(INL):典型值±0.4 LSB,最大值±1 LSB(FSR的±0.0061%)
  • 信纳比(SINAD):85 dB(20 kHz时)
  • 总谐波失真(THD):-100 dB(20 kHz时)
  • 伪差分模拟输入范围
    • 0 V至REF(REF可高达VDD)
  • 无流水线延迟
  • 采用5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 专有串行接口
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
  • 功耗
    • 3.3 mW(5 V/100 kSPS时)
    • 3.3 μW(5 V/100 SPS时)
  • 待机电流:1 nA
  • 10引脚MSOP(MSOP-8尺寸)和
    • 3 mm × 3 mm LFCSP(SOT-23尺寸)
  • 与16位AD7686引脚兼容

AD7946是一款14位、500 kSPS、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用5 V单电源(VDD)供电。该器件内置一个极低功耗、高速、16位无失码采样ADC、一个内部转换时钟和一个多功能串行接口端口,还集成了一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压。

功耗和吞吐速率呈线性变化关系。

SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立电源VIO时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。

AD7946采用10引脚µSOIC封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。

应用

  • 电池供电设备
  • 数据采集
  • 仪器仪表
  • 医疗仪器
  • 过程控制

AD7946
14位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP封装
AD7946-fbl AD7946 Pin Configuration ad7946-pc
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
基准电压源 2
ADR433 量产 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
接口收发器和隔离器 4
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
运算放大器 13
ADA4805-1 推荐用于新设计 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4805-2 推荐用于新设计 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4841-2 量产 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8603 量产 微功耗RRIO、低噪声、精密单通道CMOS运算放大器
ADA4807-1 推荐用于新设计 3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
ADA4807-2 推荐用于新设计

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
ADA4897-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
ADA4637-1 量产 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

AD7685 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7946

AD7946 评估板

产品详情

EVAL-AD7946SDZ是用于AD7946的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

eval board
EVAL-AD7946-PMDZ

14 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

特性和优点

  • 14 位模数转换器
  • 500 kSPS
  • 单极单端输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

EVAL-AD7946
AD7946 评估板
EVAL-AD7946-PMDZ
14 位、500 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板
PulSAR ADC PMOD Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7946的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览