AD7621
量产16位、2 LSB 积分非线性(INL)、3 MSPS PulSAR® ADC
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 16位分辨率、无失码
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 差分输入范围:±VREF(VREF最高为2.5V)
- 吞吐量:
3 MSPS(宽带Warp和Warp模式)
2 MSPS(正常模式)
1.25 MSPS(脉冲模式) - 积分非线性(INL):
最大值±2 LSB(FS为±30 ppm) - 信纳比:典型值89 dB @ 100 kHz
- 总谐波失真:典型值-103 dB @ 100 kHz
- 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 片内低漂移基准电压源,带有缓冲区和温度传感器
- 采用2.5 V单电源供电
- 功耗:典型值70 mW @ 3 MSPS(采用REF)
AD7621是一款16位、3 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(宽带Warp模式),适用于欠采样应用;快速模式(正常模式),适用于异步转换速率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功耗与吞吐量呈比例关系。
该器件采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 医疗仪器
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 通信
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7621ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7621ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7621ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7621ACPZ | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7621ACPZ | 量产 | |
|
6月 8, 2009 - 09_0103 QFP Assembly Transfer from STATSChipPAC Singapore(SCS) to STATSChipPAC China(SCC), Amkor Philippines (ATP), and Amkor Korea (ATK) |
||
| AD7621ASTZRL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7621ASTZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 3 | ||
| AD8139 | 推荐用于新设计 | 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器 |
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| AD8475 | 量产 | 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 |
| 基准电压源 6 | ||
| ADR291 | 量产 | 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V) |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| 运算放大器 6 | ||
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| AD8032 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |