eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8139

推荐用于新设计

低噪声、轨到轨差分ADC驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全差分
  • 低噪声
    • 2.25 nV/√Hz
    • 2.1 pA/√Hz
  • 低谐波失真
    • SFDR:98 dBc (1 MHz)
    • SFDR:85 dBc (5 MHz)
    • SFDR:72 dBc (20 MHz)
  • 高速
    • 3 dB带宽:410 MHz (G = 1)
    • 800 V/µs压摆率
    • 0.01%建立时间:45 ns
  • 69 dB输出平衡(1 MHz)
  • 80 dB直流CMRR
  • 低失调:±0.5 mV(最大值)
  • 低输入失调电流:0.5 µA(最大值)
  • 差分输入和输出
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 轨到轨输出
  • 可调输出共模电压
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 提供小型SOIC和8引脚LFCSP两种封装
AD8139
低噪声、轨到轨差分ADC驱动器
AD8139 Functional Block Diagram AD8139 Pin Configuration AD8139 Pin Configuration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8139

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

精密ADC驱动器工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-FDA-1

单差分放大器通用评估板

产品详情

通用差分放大器评估板可用来评估单一高速全差分放大器。 裸板式评估板支持用户快速原型开发各种差分或单端电路,较大程度降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-FDA-1
单差分放大器通用评估板

最新评论

近期浏览