AD7091R-8
量产
8通道、1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用24引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 4
概述
- 超低系统功耗
- 灵活的功耗/吞吐速率管理
- 可编程ALERT中断引脚
- 高性能
- 1 MSPS吞吐速率,无延迟/流水线延迟
- SNR: 70 dB(典型值,10 kHz输入频率)
- 总谐波失真(THD): -80 dB(典型值,10 kHz输入频率)
- 积分非线性(INL): ±0.7 LSB(典型值),±1.0 LSB(最大值)
- 系统尺寸较小
- 2.5 V片内精密基准电压源(5 ppm/℃典型漂移)
- MUXOUT/ADCIN支持单级缓冲放大器
- 菊花链模式
- 16引脚、20引脚和
- 24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 16引脚、20引脚和
- 24引脚TSSOP封装
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 系列是多通道、12位、超低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),提供2/4/8模拟输入通道选项。AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8采用2.7 V至5.25 V单电源供电,采样速率高达1 MSPS。 AD7091R-2/ AD7091R-4/AD7091R-8内置一个宽带宽采样保持放大器,可处理超过1.5 MHz以内的输入频率。 AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8还配有片内转换时钟、片内精密2.5 V基准电压源和高速串行接口。
AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8系列具有多达8个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。
AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8集成串行端口接口(SPI),可在完成转换后读取数据,同时具有1 MSPS吞吐速率。 转换过程和数据采集利用CONVST引脚控制。
AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8系列采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现极低的功耗。 还提供灵活的功耗管理选项。 片内配置寄存器可让用户设置不同的工作条件。 它们包括电源管理、报警功能、忙碌指示、通道时序和通用输出引脚。 MUXOUT和ADCIN引脚允许在ADC获取多路复用器的输出信号之前对其进行调理。
应用
- 电池供电系统
- 个人数字助理
- 医疗仪器
- 移动通信
- 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 光敏元件
- 诊断/监控功能
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 2
器件驱动器 5
产品选型指南 1
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7091R-8BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7091R-8BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7091R-8BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7091R-8BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7091R-8BRUZ | 量产 | |
| AD7091R-8BRUZ-RL7 | 量产 | |
|
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD7091R-8BRUZ | 量产 | |
| AD7091R-8BRUZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 5
器件驱动器 5
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 4 | ||
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| ADR4530 | 量产 | 超低噪声、高精度3.0V基准电压源 |
| REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| 运算放大器 9 | ||
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4896-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7091R-8的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论