概览

优势和特点

  • AD7091R-2/ AD7091R-4/AD7091R-8 系列的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立功能
  • 兼容系统演示平台(SDP)
  • (EVAL-SDP-CK1Z)
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(从产品页面下载)

产品详情

EVAL-AD7091R-8ARDZ 是一款全功能评估板,旨在轻松评估 AD7091R-8 系列模数转换器 (ADC) 的所有功能。该评估板可以通过 SDP 板 (EVAL-SDPCK1Z) 进行控制,从而可以使用可从产品页面下载的评估板软件通过 PC 的 USB 端口来控制该评估板。

EVAL-AD7091R-8ARDZ 可作为 AD7091R-2/AD7091R-4、AD7091R和AD7091性能的参考 AD7091。这些设备共享相同的 ADC 核心,但多路复用通道的数量不同。整个 AD7091 系列共享相同的 ADC 核心,因此要评估 AD7091R-2 需要启用两个通道。对于 AD7091R-4,启用四个通道。要评估单通道 AD7091R 和 AD7091,只需启用一个通道。

板载组件包括:高速精密轨到轨运算放大器 (op amp) AD8031 、零漂移轨到轨双运算放大器 ADA4807-1 、 具有最低静态电流和最高负载电流效率的升压转换器MAX17291 、 高精度 200mA 低压差线性稳压器ADP7118 ,以及具有 2.5V 精密微功耗、低压差、低基准电压源ADR3625。

使用入门

其余所需设备

  • EVAL-SDP-CK1Z(必须单独订购,包含 USB 线缆)
  • 信号源
  • 运行 Windows 10 且具有 USB 2.0 端口的 PC

软件

ACE软件

ZIP
21 MB
ACE plug-in for Board.AD7091R 1.2025.3821006 [10月 21 26]
The Board.AD7091R plug in supports the EVAL-AD7091R-ARDZ evaluation board. The AD7091R-8 is an 8-Channel, 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit SAR ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.