LT8418
推荐用于新设计具有智能集成引导开关的 100V 半桥 GaN 驱动器
- 产品模型
- 1
概述
- 用于 GaN FET 的半桥栅极驱动器
- 顶部栅极驱动器的 0.6Ω 上拉电阻
- 底部栅极驱动器的 0.2Ω 下拉电阻
- 4A 峰值源、8A 峰值灌电流能力
- 智能集成引导开关
- 用于调节开/关强度的分流栅极驱动器
- 所有驱动器输入和输出的默认低状态
- INT 和 INB 输入的最大额定电压为 15V
- 独立 INT、INB 输入,兼容 TTL 逻辑
- 快速传播延迟:10ns(典型值)
- 传播延迟匹配:1.5ns(典型值)
- 平衡驱动器电源电压:VBST ≈ VCC = 3.85V – 5.5V
- 欠压和过压锁定保护
- 小型 12 焊球 WLCSP 封装
LT8418 是一款 100V 半桥 GaN 驱动器,集成了顶部和底部驱动器级、驱动器逻辑控制和保护。它可以配置为同步半桥、全桥拓扑或降压、升压和降压-升压拓扑。LT8418 通过 0.6Ω 上拉电阻和 0.2Ω 下拉电阻提供强大的拉电流/灌电流能力。它还集成了智能集成引导开关,可从具有最小电压差的 VCC 生成平衡引导电压。
LT8418 提供分离栅极驱动器来调整 GaN FET 的开启和关闭压摆率,从而抑制振荡和优化 EMI 性能。所有驱动器输入和输出均具有默认低状态,以防止 GaN FET 误开启。LT8418、INT 和 INB 的输入是独立的,并且与 TTL 逻辑兼容。同时,LT8418 具有 10ns 的快速传播延迟,并在顶部和底部通道之间保持 1.5ns 的出色延迟匹配,使其适用于高频 DC-DC 转换器、电机驱动器和 D 类音频放大器。此外,LT8418 采用 WLCSP 封装,可最大限度地降低寄生电感,使其能够广泛用于高性能和高功率密度应用。
应用
- 高频 DC-DC 开关电源转换器
- 半桥、全桥、推挽式转换器
- 数据中心电源
- 电机驱动器、D 类音频放大器
- 消费电子、工业和汽车
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 5
解决方案设计及宣传手册 1
非常见问题 1
模拟对话 3
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8418ACBZ-R7 | 12-ball WLCSP (1.655 mm x 1.655 mm x 0.50 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8418
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8418的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论