ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。HMC833
最后购买期限集成VCO的小数N分频PLL,25 - 6000 MHz
- 产品模型
- 2
概述
- RF带宽: 25 - 6,000 MHz
- 鉴相器最高速率:100 MHz
- 超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
- 品质因数(FOM):-227 dBc/Hz
- <180 fs RMS抖动
- 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
- 精确频率模式
- 内置数字自测功能
- 40引脚6x6 mm SMT封装: 36 mm2
HMC833LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz - 3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频)和倍频器,共同支持HMC833LP6GE产生范围为25 MHz至6,000 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。
HMC833LP6GE在所有频率下均具有业界较领先的相位噪声和杂散性能,可较大程度降低阻塞效应,并改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 HMC833LP6GE具有出色的噪底性能(< -170 dBc/Hz),是各种应用的理想信号源,比如用作RF混频器的LO、高频数据转换器的时钟源、或者超低杂散应用的可调谐基准电压源。
HMC833LP6GE的其他功能包括:从0到9 dB(3 dB步进)的RF输出功率控制、输出静音功能和Δ-Σ型调制器。该器件的精确频率模式允许用户以0 Hz频率误差生成输出频率。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- 微波无线电
- WiMax, WiFi
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 替代DDS
- 军事
- 实现无杂散性能的可调谐基准电压源
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC833LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC833LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC833LP6GE | ||
| HMC833LP6GETR | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC833的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论