HMC832

最后购买期限

宽带PLL+VCO (3.3V),25 - 3000 MHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • RF带宽: 25 - 3,000 MHz
  • 鉴相器最高速率:100 MHz
  • 3.3 V电源
  • 超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
  • 品质因数(FOM):-226 dBc/Hz
  • 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
  • 精确频率模式,0 Hz频率误差
  • 快速跳频
  • 40引脚6x6 mm SMT封装: 36 mm2

HMC832LP6GE是一款3.3 V、高性能、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz – 3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频),支持HMC832LP6GE产生范围为25 MHz至3000 MHz的连续频率。 集成式相位检波器(PD)和Δ-Σ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和更快的频率调谐,并具备出色的频谱性能。

HMC832LP6GE在所有频率下均具有业界卓越的相位噪声和杂散性能,可较大程度降低阻塞效应,改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 低噪底(-160 dBc/Hz)可消除发射机应用中导致产生调制器/混频器噪底的一切因素。

HMC832LP6GE具有所有3.3 V电源功能并采用创新的可编程性能技术,通过选择低功耗模式或高性能模式,针对各应用定制功耗和相应的噪底性能,以便获得改进的噪底性能。

HMC832LP6GE的其他功能包括:12 dB RF输出增益控制(1 dB步进)、输出静音功能(可在器件未锁定的情况下发生频率变化时自动对输出进行静音处理)、改善输出回损的可选电阻、可编程差分或单端输出,在单端模式下可分别选择各输出、以及Δ-Σ型调制器的精确频率模式,允许用户以0 Hz频率误差生成输出频率。

应用

  • 蜂窝通信基础设施
  • 微波无线电
  • WiMax, WiFi
  • 通信测试设备
  • 有线电视设备
  • 替代DDS
  • 军事
  • 实现无杂散性能的可调谐基准电压源

HMC832
宽带PLL+VCO (3.3V),25 - 3000 MHz
pdp-image-unavailable
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
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
锁相环(PLL)频率合成器 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimFrequency Planner工具

对于处理ADI PLL频率合成器产生的整数边界杂散的开发人员而言,最佳解决方案即是ADIsimFrequencyPlanner。该频率规划器根据用户的输出要求快速分析PFD频率,然后优化每个输出的频率,以便识别最佳的相关整数边界杂散性能。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC832LP6GE
HMC832LP6GE评估板
HMC832 Evaluation Board HMC832 Evaluation Board - Top View HMC832 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC832的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览