HMC829
最后购买期限
集成VCO的小数N分频PLL
45 - 1050, 1400 - 2100, 2800 - 4200 MHz
- 产品模型
- 2
概述
- RF带宽: 45 - 1050, 1400 - 2100,
2800 - 4200 MHz - 鉴相器最高速率:100 MHz
- 超低相位噪声: -110 dBc/Hz (带内,典型值)
- 品质因数(FOM):-227 dBc/Hz
HMC829LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为2800 MHz - 4200 MHz的压控振荡器(VCO ),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频),共同支持HMC829LP6GE产生范围为45 MHz至1050 MHz、1400 MHz至2100 MHz以及2800 MHz至4200 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参阅“集成VCO的PLL – 微波VCO”操作指南。
应用
- 蜂窝/4G、WiMax基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 相控阵应用
- 替代DDS
- 极高数据速率无线电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC829LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC829LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC829LP6GE | ||
| HMC829LP6GETR | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具